Valikko Haku

Puristusvipusalpa - Kokonaispituus - 109.0 mm | 4.291 in ; Väri - Musta ; Maksimipuristus - 24.0 mm | 0.945 in ; Lukitusmekanismi - Lukkiutuva

Tuotekoodi: 493598

76 Varastossa
Locking keyed alike over centre compression latch made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 54,6154 €
10 - 19 51,8881 €
20 + 49,1607 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

54,62 €

1 x 54,6154 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon korkeus 93.0 mm
Pinnan pituus 127.0 mm
Hampaan leveys 18.0 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 2.0 mm
Minimipuristus 24.0 mm
Maksimipuristus 24.0 mm
Kokonaispituus 109.0 mm
Väri Musta
Kahvan pinnoite Jauhemaalattu musta pinnoite
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Sisältää Two keys supplied with each latch
Avaimen tyyppi Samanlainen avain
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamalli Puristettavat pika-avaussalvat
Lukitusmekanismi Lukkiutuva
Asennussuunta Yleispätevä

Hyödyllisiä tietoja