Valikko Haku

Lukkiutuva Puristusvipusalpa - Erilainen avain ; Musta ; Kokonaispituus - 109 mm | 4.291 in ; Maksimipuristus - 24.0 mm | 0.945 in

Tuotekoodi: 1772202E

57 Varastossa
Locking keyed to differ Raised Trigger Handle Latch made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Lisää mallikappale +
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 37,8246 €
40 + 20,242 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

37,82 €

1 x 37,8246 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon korkeus 93.0 mm
Pinnan pituus 85.0 mm
Hampaan leveys 35.0 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 2.0 mm
Minimipuristus 24.0 mm
Maksimipuristus 24.0 mm
Kokonaispituus 109 mm
Väri Musta
Kahvan pinnoite Jauhemaalattu musta pinnoite
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Sisältää Two keys supplied with each latch
Avaimen tyyppi Erilainen avain
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamalli Nostin
Lukitusmekanismi Lukkiutuva
Asennussuunta Yleispätevä

Hyödyllisiä tietoja