Valikko Haku

Lukkiutumaton Puristusvipusalpa - Ei avainta ; Musta ; Kokonaispituus - 127.0 mm | 5 in ; Maksimipuristus - 127.0 mm | 5 in

Tuotekoodi: 1772200E

77 Varastossa
Non-locking Raised Trigger Handle Latch made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Lisää mallikappale +
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 31,2075 €
40 + 16,6861 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

31,21 €

1 x 31,2075 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon korkeus 31.5 mm
Pinnan pituus 93.0 mm
Hampaan leveys 35.0 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 2.0 mm
Kokonaispituus 127.0 mm
Väri Musta
Kahvan pinnoite Jauhemaalattu musta pinnoite
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Sisältää No Includes
Avaimen tyyppi Ei avainta
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamalli Nostin
Lukitusmekanismi Lukkiutumaton
Asennussuunta Yleispätevä

Hyödyllisiä tietoja