Valikko Haku

Lukkiutuva Puristusvipusalpa - Erilainen avain ; Musta ; Kokonaispituus - 155.0 mm | 6.102 in ; Maksimipuristus - 127.0 mm | 5 in

Tuotekoodi: 1771202E

268 Varastossa
Locking keyed to differ Raised Trigger Handle Latch made from zinc alloy, and has been black powder coated.
Lisää mallikappale +
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 39 37,8246 €
40 + 20,242 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

37,82 €

1 x 37,8246 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon korkeus 31.5 mm
Pinnan pituus 93.0 mm
Hampaan leveys 35.0 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 2.0 mm
Kokonaispituus 155.0 mm
Väri Musta
Kahvan pinnoite Jauhemaalattu musta pinnoite
Kahvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Sisältää Two keys supplied with each latch
Avaimen tyyppi Erilainen avain
Salpamateriaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salpamalli Nostin
Lukitusmekanismi Lukkiutuva
Asennussuunta Yleispätevä

Hyödyllisiä tietoja