Valikko Haku

Työnnettävät kaapelikiinnikkeet

Varastossa

Voidaan avata ja sulkea useita kertoja kaapeleita lisättäessä ja poistettaessa. Suuri muotoiltu alusta, joka takaa tukevan kiinnityksen. Nailon 6/6

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Koko materiaali Pikakatselu
PKKL-3
0,3367 € - 6,4281 € 12800 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
460312
0,3475 € - 0,7129 € 2500 Varastossa
Harmaa
Nailon 6/6
PKKL-3S
0,3114 € - 0,7648 € 1297 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
460313
0,3889 € - 0,795 € Tuotannossa
Harmaa
Nailon 6/6
PKKL-4
0,153 € - 2,4045 € 2600 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
460314
2,771 € - 5,8192 € 1800 Varastossa
Harmaa
Nailon 6/6
460311
0,3072 € - 0,6283 € 9375 Varastossa
Harmaa
Nailon 6/6
460315
0,512 € - 1,0488 € 2440 Varastossa
Harmaa
Nailon 6/6
22SEAPM250750
0,267 € - 0,5608 € 2000 Varastossa
Väritön
Nailon 6/6
Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, lukkiutuvat - Yhteensopiva reiän halkaisija - 6.5 mm | 0.256 in ; Väritön ; Nailon 6/6

PKKL-3

Hinta-alue
6,4281 € - 0,3367 €

Varastotasot
12800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    25.9 mm
Kaapelipinne - Yhteensopiva reiän halkaisija - 4.8 mm | 0.189 in ; Harmaa ; Nailon 6/6

460312

Hinta-alue
0,7129 € - 0,3475 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    25 mm
Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, lukkiutuvat - Yhteensopiva reiän halkaisija - 6.5 mm | 0.256 in ; Väritön ; Nailon 6/6

PKKL-3S

Hinta-alue
0,7648 € - 0,3114 €

Varastotasot
1297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    21.1 mm
Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, lukkiutuvat - Yhteensopiva reiän halkaisija - 4.8 mm | 0.189 in ; Harmaa ; Nailon 6/6

460313

Hinta-alue
0,795 € - 0,3889 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    30 mm
Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, lukkiutuvat - Yhteensopiva reiän halkaisija - 6.5 mm | 0.256 in ; Väritön ; Nailon 6/6

PKKL-4

Hinta-alue
2,4045 € - 0,153 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    30.2 mm
Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, lukkiutuvat - Yhteensopiva reiän halkaisija - 4.8 mm | 0.189 in ; Harmaa ; Nailon 6/6

460314

Hinta-alue
5,8192 € - 2,771 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    30 mm
Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, lukkiutuvat - Yhteensopiva reiän halkaisija - 4.8 mm | 0.189 in ; Harmaa ; Nailon 6/6

460311

Hinta-alue
0,6283 € - 0,3072 €

Varastotasot
9375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    25 mm
Kaapelipinne - Yhteensopiva reiän halkaisija - 4.8 mm | 0.189 in ; Harmaa ; Nailon 6/6

460315

Hinta-alue
1,0488 € - 0,512 €

Varastotasot
2440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Säädettävä
  • Väri
    Harmaa
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Jalustan pituus
    30 mm
Kaapelikiinnikkeet - kiinni painettavat, lukkiutuvat - Yhteensopiva reiän halkaisija - 6.4 mm | 0.250 in ; Väritön ; Nailon 6/6

22SEAPM250750

Hinta-alue
0,5608 € - 0,267 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Jalustan pituus
    34.7 mm
  • Pohjan leveys
    22.1 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    6.4 mm