Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 + | 7,9368 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Cover Material | Nylon |
Filter Material | Polyester |
Finger Guard Material | Nylon |
Shape | Square |
Includes | Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter |
Depth | 96.9 mm |
Depth | 3.815 in |
Distance Between Fixing Holes | 82.4 mm |
Distance Between Fixing Holes | 3.244 in |
Face Width | 96.9 mm |
Face Width | 3.815 in |
Fan Size | 92.0 mm |
Fan Size | 92.0 mm |
Mounting Hole Diameter | 4.1 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.161 in |
Overall Thickness | 6.0 mm |
Overall Thickness | 0.236 in |
Overall Width | 92.3 mm |
Overall Width | 3.634 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa