Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,2642 € - 0,4833 € 8300 Varastossa
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,0978 € - 0,1358 € 39710 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1069 € - 0,1957 € 8352 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,0759 € - 0,1204 € 80235 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,0978 € - 0,1358 € 29390 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1998 € - 0,3641 € 13176 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0978 € - 0,1358 € 50164 Varastossa
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1069 € - 0,1957 € 9 Varastossa
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,0759 € - 0,1204 € 2103 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,0978 € - 0,1358 € 23920 Varastossa
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0759 € - 0,1204 € 24250 Varastossa
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1069 € - 0,1957 € 33002 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,0759 € - 0,1204 € 73445 Varastossa
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1069 € - 0,1957 € 122782 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1187 € - 0,2163 € 18433 Varastossa
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1304 € - 0,2382 € 21654 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2 - 3-tiekulma
0,1069 € - 0,1957 € 14864 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1187 € - 0,2163 € 51418 Varastossa
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1069 € - 0,1957 € 30301 Varastossa
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1178 € - 0,1629 € 27533 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • / 3
Turvasuojahatut 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Musta

10117491

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2642 €

Varastotasot
8300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Sininen

10057308

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
39710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M10 10.3 mm 38.0 mm PP Valkoinen

10057438

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
8352 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
80235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Valkoinen

10057315

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
29390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut M12 PP Punainen

10057513

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
13176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vihreä

10057292

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
50164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Turvasuojahatut PP

10057452

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Valkoinen

10057193

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
2103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Hinta-alue
0,1358 € - 0,0978 €

Varastotasot
23920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Turvasuojahatut 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
24250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Keltainen

10057469

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
33002 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M6 6.3 mm 25.0 mm PP Sininen

10057186

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0759 €

Varastotasot
73445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Vihreä

10057414

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
122782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut 43.0 mm PP

10057575

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
18433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Sininen

10057544

Hinta-alue
0,2382 € - 0,1304 €

Varastotasot
21654 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Sininen

10057421

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
14864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut 43.0 mm PP

10057568

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
51418 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Turvasuojahatut 38.0 mm PP

10057445

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
30301 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Musta

10057261

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
27533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm