Valikko Haku

Turvasuojahatut

Varastossa

Secure Cover Caps cover exposed joints on several types of outdoor equipment. They protect against damage, corrosion and contamination. They snap into place effortlessly and are ideal for outdoor applications, such as playground equipment.

  • Pultti- ja mutterisuojia ja alustoja käytetään peittämään siististi kiinnitysosat. Ne suojaavat erinomaisesti paljaita liitoksia ulkokäyttöön tarkoitetuilla laitteilla.
  • Sopii erityisen hyvin leikkikentän ja voimistelusalin laitteisiin.
  • Napsahtaa paikoilleen hyvin vähäisellä vaivalla.
Materiaali: PP Väri: Musta, Keltainen, Punainen, Valkoinen, Sininen, Vihreä Sarjanumero: SR2040

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
50 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D d1 d2 h H Tyyppi Osta
0,0914 € - 0,1451 € 121937 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 13813 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1451 € - 0,2656 € 41006 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1069 € - 0,1957 € 14864 Varastossa
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,1998 € - 0,3641 € 1800 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2204 € - 0,4038 € 21283 Varastossa
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0914 € - 0,1451 € 9650 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 6321 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 6447 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1451 € - 0,2656 € 13437 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 42738 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 6840 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0914 € - 0,1451 € 64393 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0914 € - 0,1451 € 19872 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1451 € - 0,2656 € 15073 Varastossa
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1187 € - 0,2163 € 27318 Varastossa
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1069 € - 0,1957 € 30501 Varastossa
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,1187 € - 0,2163 € 16150 Varastossa
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2 - 3-tiekulma
0,0914 € - 0,1451 € 16300 Varastossa
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1178 € - 0,1629 € 27533 Varastossa
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
  • / 3
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Musta

10057148

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
121937 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Punainen

10057278

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
13813 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Valkoinen

10057377

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
41006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Sininen

10057421

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
14864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Vihreä

10057476

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M12 43.0 mm PP Keltainen

10057520

Hinta-alue
0,4038 € - 0,2204 €

Varastotasot
21283 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Punainen

10057155

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
9650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Valkoinen

10057254

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
6321 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Keltainen

10057285

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
6447 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Vihreä

10057353

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
13437 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Vihreä

10057230

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
42738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Sininen

10057247

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
6840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Sininen

10057124

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
64393 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Valkoinen

10057131

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
19872 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M10 38.0 mm PP Musta

10057384

Hinta-alue
0,2656 € - 0,1451 €

Varastotasot
15073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Turvasuojahatut 43.0 mm PP

10057568

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
27318 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Turvasuojahatut 38.0 mm PP

10057445

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1069 €

Varastotasot
30501 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Turvasuojahatut M12 12.4 mm 43.0 mm PP Valkoinen

10057551

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1187 €

Varastotasot
16150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Pultin kierre
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Turvasuojahatut M6 25.0 mm PP Keltainen

10057162

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0914 €

Varastotasot
16300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Turvasuojahatut M8 32.0 mm PP Musta

10057261

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1178 €

Varastotasot
27533 Varastossa
Ominaisuudet
  • Komponenttityyppi
    Base
  • Pultin kierre
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm