Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,2628 € - 0,3176 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
0.6 mm
Musta
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 1816 Varastossa
8.0 mm
0.6 mm
Musta
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,2122 € - 0,3893 € 6000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € 3234 Varastossa
4.8 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1448 € - 0,165 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
1.6 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1672 € - 0,1906 € 998 Varastossa
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1263 € - 0,1315 € 3000 Varastossa
25.4 mm
1.6 mm
Väritön
4.8 mm
4.8 mm
0,1137 € - 0,1184 € 1507 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1703 € - 0,1941 € 5878 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1316 € - 0,15 € 12672 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1033 € - 0,1076 € 7636 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1479 € - 0,1685 € 25500 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1382 € - 0,1575 € 13000 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1316 € - 0,15 € 2887 Varastossa
0.8 mm
Väritön
0,1148 € - 0,1196 € 2982 Varastossa
4.8 mm
0.8 mm
Väritön
8.9 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
0.8 mm
Väritön
11.1 mm
4.8 mm
0,1366 € - 0,1423 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
0.8 mm
Väritön
17.5 mm
4.8 mm
0,1148 € - 0,1196 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
0.8 mm
Väritön
7.9 mm
4.8 mm
0,1033 € - 0,1076 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
Väritön
  • / 5
Kauluskiinnike Sisään painettava 10.0 mm 11.0 mm PA Musta

10024423

Hinta-alue
0,3176 € - 0,2628 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm 11.0 mm PA Musta

10024393

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
1816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024577

Hinta-alue
0,3893 € - 0,2122 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm 4.8 mm PA Väritön

10025826

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 7.9 mm PA Väritön

10025864

Hinta-alue
0,165 € - 0,1448 €

Varastotasot
3234 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 7.9 mm PA Väritön

10025901

Hinta-alue
0,165 € - 0,1448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 11.1 mm PA Väritön

10025932

Hinta-alue
0,1906 € - 0,1672 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 4.8 mm PA Väritön

10025758

Hinta-alue
0,1315 € - 0,1263 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10025741

Hinta-alue
0,1184 € - 0,1137 €

Varastotasot
1507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    2
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10025833

Hinta-alue
0,1941 € - 0,1703 €

Varastotasot
5878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    2
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10025918

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
12672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    2
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.7 mm Nailon 6/6 Väritön

10025819

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
7636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    2
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10026069

Hinta-alue
0,1685 € - 0,1479 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    2
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10025970

Hinta-alue
0,1575 € - 0,1382 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    2
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.4 mm Nailon 6/6 Väritön

10025871

Hinta-alue
0,15 € - 0,1316 €

Varastotasot
2887 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 1.6 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    2
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm 8.9 mm PA Väritön

10026120

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
2982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 19.1 mm 11.1 mm PA Väritön

10112670

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 25.4 mm 17.5 mm PA Väritön

10638613

Hinta-alue
0,1423 € - 0,1366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 9.5 mm 7.9 mm PA Väritön

10640753

Hinta-alue
0,1196 € - 0,1148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    4.8 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10026205

Hinta-alue
0,1076 € - 0,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    2.0 - 4.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    2