Valikko Haku

Tuelliset kaapeliklipsit

Varastossa

The Standoff Cable Clip is a versatile and efficient cable management solution designed to securely hold and organize cables in various applications. With its unique design and high-quality materials, this cable clip offers numerous benefits and is widely used in industries such as telecommunications, data centers, and electrical installations.

One of the main characteristics of the Standoff Cable Clip is its durable construction. Made from robust materials like nylon or polypropylene, this clip provides exceptional strength and resistance to wear, ensuring long-lasting performance. The clip features a standoff design, which creates a gap between the cable and the mounting surface. This gap allows for better airflow and heat dissipation, preventing the cables from overheating and reducing the risk of damage or signal interference. Additionally, the Standoff Cable Clip is designed with secure fastening mechanisms, such as adhesive backing or screw mounts, ensuring easy installation and a reliable hold on various surfaces.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
93 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Spacer Height Paneelin vähimmäispaksuus Väri Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,1893 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
Väritön
0,1893 € - 0,2155 € 5070 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € 10060 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € 1000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1893 € - 0,2155 € 285000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € 592 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1893 € - 0,2155 € 2000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1671 € - 0,1914 € 8000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,2423 € - 0,2957 € 1000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1893 € - 0,2155 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € 6000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € 7000 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € 1395000 Varastossa
4.0 mm
0.6 mm
Musta
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 10000 Varastossa
8.0 mm
0.6 mm
Musta
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € 7000 Varastossa
12.0 mm
0.6 mm
Musta
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1671 € - 0,1914 € 14000 Varastossa
6.0 mm
0.6 mm
Musta
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1713 € - 0,1962 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
0.6 mm
Musta
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1893 € - 0,2155 € 18790 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1893 € - 0,2155 € 6998 Varastossa
0.6 mm
Väritön
0,1713 € - 0,1962 € 1816 Varastossa
8.0 mm
0.6 mm
Musta
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
  • / 5
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024379

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024355

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
5070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024331

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
10060 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024430

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024478

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
285000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024386

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024447

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10487839

Hinta-alue
0,1914 € - 0,1671 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024416

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2423 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024409

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024508

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024485

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 4.0 mm 22.0 mm PA Musta

10024461

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
1395000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm 22.0 mm PA Musta

10024515

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.0 mm 22.0 mm PA Musta

10024553

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 6.0 mm 11.0 mm PA Musta

10024362

Hinta-alue
0,1914 € - 0,1671 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    6.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.0 mm 11.0 mm PA Musta

10645314

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024522

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
18790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10024560

Hinta-alue
0,2155 € - 0,1893 €

Varastotasot
6998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 110 °C
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
  • Tyyppi
    Stand-Off
Kauluskiinnike Sisään painettava 8.0 mm 11.0 mm PA Musta

10024393

Hinta-alue
0,1962 € - 0,1713 €

Varastotasot
1816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Säädettävyys
    Kiinnitetty
  • Asennustapa
    Sisään painettava
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    8.0 mm