Torx-kantaiset laippakantaruuvit

Varastossa

Torx-kantaiset laipalliset kantaruuvit ovat erinomaisia kiinnikkeitä materiaalien mekaaniseen kiinnitykseen. Ne ovat kevyitä ja kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja. Asennetaan Torx-työkaluilla.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Torx Size Kierrekoko Kierteen pituus
0070160000VR
0,1351 € - 0,1509 € 29000 Varastossa
M4
6.0 mm
0070210000VR
0,1509 € - 0,1668 € 25115 Varastossa
M4
16.0 mm
0070190000VR
0,1456 € - 0,1625 € 9490 Varastossa
M4
12.0 mm
0070280000VR
0,1636 € - 0,1815 € 5500 Varastossa
M5
10.0 mm
0070410000VR
0,2966 € - 0,3304 € 11000 Varastossa
M6
8.0 mm
0070460000VR
0,3304 € - 0,3652 € 650 Varastossa
M6
20.0 mm
0070690000VR
0,5067 € - 0,5616 € 1390 Varastossa
M8
20.0 mm
0070900000VR
5500 Varastossa
M10
60.0 mm
0070290000VR
0,171 € - 0,19 € 800 Varastossa
M5
12.0 mm
0070420000VR
0,2966 € - 0,3304 € 6000 Varastossa
M6
10.0 mm
0070480000VR
0,3547 € - 0,3937 € 16000 Varastossa
M6
25.0 mm
0070700000VR
0,5373 € - 0,5964 € 45994 Varastossa
M8
25.0 mm
0070910000VR
1,3196 € - 1,4569 € 2315 Varastossa
M10
70.0 mm
0070220000VR
0,1551 € - 0,1731 € 10495 Varastossa
M4
20.0 mm
0070310000VR
0,1794 € - 0,1995 € 5968 Varastossa
M5
16.0 mm
0070170000VR
0,1404 € - 0,1551 € 29382 Varastossa
M4
8.0 mm
0070710000VR
0,5648 € - 0,6271 € 329000 Varastossa
M8
30.0 mm
0071270000VR
1,0209 € - 1,1296 € 1750 Varastossa
M10
40.0 mm
0070430000VR
0,2966 € - 0,3304 € 40063 Varastossa
M6
12.0 mm
0070500000VR
0,3747 € - 0,4159 € Tuotannossa
M6
30.0 mm
0070180000VR
0,1435 € - 0,1594 € 4585 Varastossa
M4
10.0 mm
0070680000VR
0,4698 € - 0,5215 € 14215 Varastossa
M8
16.0 mm
0071820000VR
0,1551 € - 0,1731 € 6000 Varastossa
M4
18.0 mm
0070260000VR
0,1636 € - 0,1815 € 6436 Varastossa
M5
6.0 mm
0070330000VR
0,2079 € - 0,2312 € 2581 Varastossa
M5
20.0 mm
  • / 2
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 6.0 mm | 0.236 in

0070160000VR

Hinta-alue
0,1509 € - 0,1351 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

0070210000VR

Hinta-alue
0,1668 € - 0,1509 €

Varastotasot
25115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

0070190000VR

Hinta-alue
0,1625 € - 0,1456 €

Varastotasot
9490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in

0070280000VR

Hinta-alue
0,1815 € - 0,1636 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in

0070410000VR

Hinta-alue
0,3304 € - 0,2966 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

0070460000VR

Hinta-alue
0,3652 € - 0,3304 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

0070690000VR

Hinta-alue
0,5616 € - 0,5067 €

Varastotasot
1390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M10; Kierteen pituus 60.0 mm | 2.362 in

0070900000VR


Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

0070290000VR

Hinta-alue
0,19 € - 0,171 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in

0070420000VR

Hinta-alue
0,3304 € - 0,2966 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

0070480000VR

Hinta-alue
0,3937 € - 0,3547 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

0070700000VR

Hinta-alue
0,5964 € - 0,5373 €

Varastotasot
45994 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M10; Kierteen pituus 70.0 mm | 2.756 in

0070910000VR

Hinta-alue
1,4569 € - 1,3196 €

Varastotasot
2315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

0070220000VR

Hinta-alue
0,1731 € - 0,1551 €

Varastotasot
10495 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

0070310000VR

Hinta-alue
0,1995 € - 0,1794 €

Varastotasot
5968 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in

0070170000VR

Hinta-alue
0,1551 € - 0,1404 €

Varastotasot
29382 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in

0070710000VR

Hinta-alue
0,6271 € - 0,5648 €

Varastotasot
329000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M10; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in

0071270000VR

Hinta-alue
1,1296 € - 1,0209 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    22.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väli/TPI
    1.5 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

0070430000VR

Hinta-alue
0,3304 € - 0,2966 €

Varastotasot
40063 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in

0070500000VR

Hinta-alue
0,4159 € - 0,3747 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    14.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väli/TPI
    1.0 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in

0070180000VR

Hinta-alue
0,1594 € - 0,1435 €

Varastotasot
4585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M8; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

0070680000VR

Hinta-alue
0,5215 € - 0,4698 €

Varastotasot
14215 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    18.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väli/TPI
    1.2 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 18.0 mm | 0.709 in

0071820000VR

Hinta-alue
0,1731 € - 0,1551 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väli/TPI
    0.7 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 6.0 mm | 0.236 in

0070260000VR

Hinta-alue
0,1815 € - 0,1636 €

Varastotasot
6436 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön
Nailon Torx Kuusikulmainen laipalla Kuusiokantaruuvi - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

0070330000VR

Hinta-alue
0,2312 € - 0,2079 €

Varastotasot
2581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avainväli
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väli/TPI
    0.8 mm
  • Väri
    Väritön

Usein ostettu

itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit
itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit
itsekierteittävät kupukantaiset ruuvit
Koneruuvit - pyöreä
Koneruuvit - pyöreä
Koneruuvit - pyöreä
Koneruuvit - kupukanta
Koneruuvit - kupukanta
Koneruuvit - kupukanta
Koneruuvit - pinne
Koneruuvit - pinne
Koneruuvit - pinne
Koneruuvit - tasakanta
Koneruuvit - tasakanta
Koneruuvit - tasakanta
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Kolokantaruuvit - muovinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - muovinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - muovinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää
Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Ruuviniittien tuet - muovi
Ruuviniittien tuet - muovi
Ruuviniittien tuet - muovi

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Tangot ja ruuvit

Tuotesarja Ruuvit

Tyyppi Kantaruuvit Kuusiokantaruuvit Koneruuvit Kolotulppa

Materiaali Nailon Muovi

Kannan tyyppi Kuusiokanta