Valikko Haku

Teolliset laitepyörät

Varastossa

Teolliset laitepyörät sopivat erinomaisesti raskaisiin sovelluksiin tai teollisuudenaloihin, kuten autoteollisuus ja tekniikka-ala. Laitepyörät on suunniteltu kestämään raskaita kuormia. Laitepyöriä käytetään tavallisimmin esimerkiksi vetolaukuissa, säilytystorneissa, hinauslaitteissa, huoltolaitteistoissa ja lavatrukeissa. Tarjontaamme kuuluu pulttireikäiset, kierrevartiset, kiinteälevyiset ja kääntölevyiset laitepyörät, joita valmistetaan eri väreissä ja materiaaleissa, kuten kumi, nailon, valurauta ja polyuretaani. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

Sarjanumero: SR5616 ,SR5626, SR5693

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
155 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Kalustepyörän tyyppi Kuormituskapasiteetti Osta
8,1324 € - 15,7843 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
6,5853 € - 12,823 € 152 Varastossa
50.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
55.0 kg
16,6893 € - 34,2138 € Kysy toimitusaikaa täältä
125.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
80.0 kg
9,8438 € - 19,2057 € 72 Varastossa
75.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
9,5837 € - 18,6882 € 46 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
21,8508 € - 67,9101 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
18,5102 € - 48,5606 € 15 Varastossa
150.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
11,5415 € - 21,5633 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
7,4479 € - 7,4479 € 8 Varastossa
100.0 mm
Kiinteälevyinen rullapyörä
70.0 kg
14,8136 € - 29,1248 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
11,5415 € - 21,5633 € 42 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
60.0 kg
8,3925 € - 8,3925 € 195 Varastossa
80.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
50.0 kg
23,1651 € - 25,739 € Kysy toimitusaikaa täältä
180.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
170.0 kg
11,8974 € - 11,8974 € 349 Varastossa
80.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
14,7589 € - 27,5723 € 28 Varastossa
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
15,1285 € - 28,3198 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
Pulttireikäinen pyörä jarrulla
60.0 kg
20,9472 € - 65,0637 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
Pulttireikäinen pyörä
80.0 kg
24,9587 € - 27,7516 € Kysy toimitusaikaa täältä
150.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
17,4834 € - 17,4834 € 10 Varastossa
125.0 mm
Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
10269886 13,1022 € - 13,1022 € 12 Varastossa
125.0 mm
Kalustepyörä Asennuslevyllä
100.0 kg
  • / 8
Laitepyörä 60.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269107

Hinta-alue
15,7843 € - 8,1324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 50.0 mm 55.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269091

Hinta-alue
12,823 € - 6,5853 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 125.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269145

Hinta-alue
34,2138 € - 16,6893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 75.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269114

Hinta-alue
19,2057 € - 9,8438 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

10269121

Hinta-alue
18,6882 € - 9,5837 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    PA
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Valkoinen
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276624

Hinta-alue
67,9101 € - 21,8508 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 150.0 mm 130.0 kg Ruuvikiinnitys 98.7 mm Musta

10294130

Hinta-alue
48,5606 € - 18,5102 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276273

Hinta-alue
21,5633 € - 11,5415 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kiinteälevyinen rullapyörä 100.0 mm 30.0 mm Musta

10269817

Hinta-alue
7,4479 € - 7,4479 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kiinteälevyinen rullapyörä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276303

Hinta-alue
29,1248 € - 14,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276280

Hinta-alue
21,5633 € - 11,5415 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10269862

Hinta-alue
8,3925 € - 8,3925 €

Varastotasot
195 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 180.0 mm 170.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10269909

Hinta-alue
25,739 € - 23,1651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 80.0 mm 50.0 kg Ruuvikiinnitys 97.0 mm Musta

10269923

Hinta-alue
11,8974 € - 11,8974 €

Varastotasot
349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276570

Hinta-alue
27,5723 € - 14,7589 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Muovi

10276594

Hinta-alue
28,3198 € - 15,1285 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä jarrulla
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

10276600

Hinta-alue
65,0637 € - 20,9472 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Harmaa
  • Kalustepyörän tyyppi
    Pulttireikäinen pyörä
  • Asennustyyppi
    Pultin reikä
Laitepyörä 150.0 mm 140.0 kg Ruuvikiinnitys 133.0 mm Musta

10269954

Hinta-alue
27,7516 € - 24,9587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 125.0 mm 100.0 kg Ruuvikiinnitys 97.0 mm Musta

10269947

Hinta-alue
17,4834 € - 17,4834 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Muovi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Jarrullinen Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
Laitepyörä 125.0 mm 100.0 kg Ruuvikiinnitys Musta

10269886

Hinta-alue
13,1022 € - 13,1022 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Kalustepyörän kotelon materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
  • Kalustepyörän tyyppi
    Kalustepyörä Asennuslevyllä
  • Asennustyyppi
    Kierretappi