Valikko Haku

Täyskierteiset tapit ja tangot

Varastossa

Täyskierteiset tapit ja tangot sopivat erinomaisesti kohteisiin, missä ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa ei ole liikaa. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään ja voidaan kiertää suoraan alas.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Pikakatselu
0060010000VR
13,1417 € - 16,7712 € 18 Varastossa
M3 x .50
1000.0 mm
0060050000VR
13,51 € - 14,403 € Tuotannossa
M8 x 1.25
1000.0 mm
0060090000VR
40,53 € - 44,2964 € Tuotannossa
M16 x 2.00
1000.0 mm
072102000002
0,9183 € - 7,1048 € 2072 Varastossa
M10
200.0 mm
0060120000VR
127,2403 € - 354,4202 € Tuotannossa
M24 x 3.00
1000.0 mm
0060020000VR
7,7561 € - 11,503 € 35 Varastossa
M4 x .70
1000.0 mm
0060060000VR
16,502 € - 20,1062 € 282 Varastossa
M10 x 1.50
1000.0 mm
0060100000VR
52,8317 € - 54,6637 € Tuotannossa
M18 x 2.50
1000.0 mm
0060030000VR
8,1589 € - 10,8505 € 1285 Varastossa
M5 x .80
1000.0 mm
0060070000VR
22,3363 € - 27,8876 € 103 Varastossa
M12 x 1.75
1000.0 mm
0060110000VR
60,3347 € - 65,5143 € 10 Varastossa
M20 x 2.50
1000.0 mm
0060040000VR
9,7009 € - 12,2038 € 1253 Varastossa
M6
1000.0 mm
0060080000VR
34,3619 € - 37,4091 € 40 Varastossa
M14 x 2.00
1000.0 mm
3801032200SD
0,0776 € - 0,2144 € 1000 Varastossa
10-32
50.8 mm
3825020150SD
0,102 € - 0,2815 € 1000 Varastossa
1/4-20
38.1 mm
3831218100SD
0,0861 € - 0,238 € 1000 Varastossa
5/16-18
25.4 mm
3831218300SD
0,1744 € - 0,4829 € 1000 Varastossa
5/16-18
76.2 mm
52000
Tuotannossa
M5
200 mm
072052000002
0,3947 € - 2,6824 € Tuotannossa
M5
200 mm
072082000002
0,649 € - 5,0023 € Tuotannossa
M8
200.0 mm
072062000002
0,4672 € - 3,1657 € 6061 Varastossa
M6
200.0 mm
3850013150SD
0,2289 € - 0,634 € 1000 Varastossa
1/2-13
38.1 mm
3850013400SD
0,7967 € - 2,202 € 500 Varastossa
1/2-13
101.6 mm
38M080125TR
8,1704 € - 9,9081 € Tuotannossa
M8 X 1.25
1 m
3801032150SD
0,0717 € - 0,1982 € 1000 Varastossa
10-32
38.1 mm
  • / 2
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M3 x .50;

0060010000VR

Hinta-alue
16,7712 € - 13,1417 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3 x .50
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M8 x 1.25;

0060050000VR

Hinta-alue
14,403 € - 13,51 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M16 x 2.00;

0060090000VR

Hinta-alue
44,2964 € - 40,53 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 2.00
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M10;

072102000002

Hinta-alue
7,1048 € - 0,9183 €

Varastotasot
2072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M24 x 3.00;

0060120000VR

Hinta-alue
354,4202 € - 127,2403 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M24 x 3.00
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M4 x .70;

0060020000VR

Hinta-alue
11,503 € - 7,7561 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4 x .70
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M10 x 1.50;

0060060000VR

Hinta-alue
20,1062 € - 16,502 €

Varastotasot
282 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.50
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M18 x 2.50;

0060100000VR

Hinta-alue
54,6637 € - 52,8317 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M18 x 2.50
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M5 x .80;

0060030000VR

Hinta-alue
10,8505 € - 8,1589 €

Varastotasot
1285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 x .80
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M12 x 1.75;

0060070000VR

Hinta-alue
27,8876 € - 22,3363 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M20 x 2.50;

0060110000VR

Hinta-alue
65,5143 € - 60,3347 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20 x 2.50
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M6;

0060040000VR

Hinta-alue
12,2038 € - 9,7009 €

Varastotasot
1253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M14 x 2.00;

0060080000VR

Hinta-alue
37,4091 € - 34,3619 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M14 x 2.00
  • Kokonaispituus
    1000.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko 10-32;

3801032200SD

Hinta-alue
0,2144 € - 0,0776 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10-32
  • Kokonaispituus
    50.8 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko 1/4-20;

3825020150SD

Hinta-alue
0,2815 € - 0,102 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko 5/16-18;

3831218100SD

Hinta-alue
0,238 € - 0,0861 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    25.4 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko 5/16-18;

3831218300SD

Hinta-alue
0,4829 € - 0,1744 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kokonaispituus
    76.2 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M5;

52000


Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    200 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M5;

072052000002

Hinta-alue
2,6824 € - 0,3947 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    200 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon 6/6 Kierretanko - Kierrekoko M8;

072082000002

Hinta-alue
5,0023 € - 0,649 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon 6/6 Kierretanko - Kierrekoko M6;

072062000002

Hinta-alue
3,1657 € - 0,4672 €

Varastotasot
6061 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    200.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko 1/2-13;

3850013150SD

Hinta-alue
0,634 € - 0,2289 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko 1/2-13;

3850013400SD

Hinta-alue
2,202 € - 0,7967 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    1/2-13
  • Kokonaispituus
    101.6 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko M8 X 1.25;

38M080125TR

Hinta-alue
9,9081 € - 8,1704 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Kokonaispituus
    1 m
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Väritön Nailon Kierretanko - Kierrekoko 10-32;

3801032150SD

Hinta-alue
0,1982 € - 0,0717 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10-32
  • Kokonaispituus
    38.1 mm
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6