Valikko Haku

Tasoituspyörät

Varastossa

Monikäyttöiset tasoituspyörät ovat ihanteellinen valinta koneisiin, kaappeihin, kannettaville laitteistoille ja kuljetukseen. Siirrä ja sijoita suuret laitteistot helposti ilman apua. Pyörä on valmistettu mustasta polyamidista, ja siinä on alumiinikotelo. Saatavana on erilaisia kiinnitys- ja säätövaihtoehtoja, ja jopa 1 500 kg:n kuormauskapasiteetti.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Dynaaminen kuormituskyky Toimintatapa Pyörän korkeus Asennustyyppi Staattisen kuormituksen kapasiteetti Pikakatselu
1335863
62,2009 € - 72,7054 € Tuotannossa
125.0 kg
Ratchet
50.0 mm
Laattakiinnitys
250.0 kg
1335869
71,2839 € - 82,6893 € 5 Varastossa
500.0 kg
Hex Spanner
75.0 mm
Laattakiinnitys
1000.0 kg
1335864
62,7513 € - 72,7916 € 4 Varastossa
125.0 kg
Ratchet
50.0 mm
Kanta
250.0 kg
1335861
46,8247 € - 47,7798 € 14 Varastossa
125.0 kg
Handwheel
50.0 mm
Laattakiinnitys
250.0 kg
1335867
65,2487 € - 76,2613 € 1 Varastossa
375.0 kg
Handwheel
75.0 mm
Laattakiinnitys
750.0 kg
1335862
40,282 € - 47,0894 € 12 Varastossa
125.0 kg
Handwheel
50.0 mm
Kanta
250.0 kg
1335866
86,1454 € - 99,9286 € 4 Varastossa
250.0 kg
Ratchet
63.0 mm
Laattakiinnitys
500.0 kg
1335860
32,1409 € - 32,7968 € 28 Varastossa
125.0 kg
Handwheel
42.0 mm
Kanta
50.0 kg
1335865
60,1436 € - 70,3003 € 4 Varastossa
250.0 kg
Handwheel
63.0 mm
Laattakiinnitys
500.0 kg
1335870
98,7777 € - 114,5821 € 13 Varastossa
750.0 kg
Hex Spanner
97.0 mm
Laattakiinnitys
1500.0 kg
1335868
65,2487 € - 76,2613 € 5 Varastossa
375.0 kg
Handwheel
75.0 mm
Kanta
750.0 kg
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 125.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 250.0 kg ; Pyörän korkeus 50.0 mm | 1.969 in ; Levyn pituus - 73.0 mm | 2.874 in ; Levyn leveys - 73.0 mm | 2.874 in

1335863

Hinta-alue
72,7054 € - 62,2009 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    250.0 kg
  • Pyörän korkeus
    50.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    92.0 mm
  • Asennuskorkeus
    82.0 mm
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 500.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 1000.0 kg ; Pyörän korkeus 75.0 mm | 2.953 in ; Levyn pituus - 95.0 mm | 3.74 in ; Levyn leveys - 95.0 mm | 3.74 in

1335869

Hinta-alue
82,6893 € - 71,2839 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    500.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    1000.0 kg
  • Pyörän korkeus
    75.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    132.0 mm
  • Asennuskorkeus
    120.0 mm
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 125.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 250.0 kg ; Pyörän korkeus 50.0 mm | 1.969 in ; Levyn pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Levyn leveys - 100.0 mm | 3.937 in

1335864

Hinta-alue
72,7916 € - 62,7513 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    250.0 kg
  • Pyörän korkeus
    50.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    10.0 mm
  • Asennuskorkeus
    82.0 mm
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 125.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 250.0 kg ; Pyörän korkeus 50.0 mm | 1.969 in ; Levyn pituus - 73.0 mm | 2.874 in ; Levyn leveys - 73.0 mm | 2.874 in

1335861

Hinta-alue
47,7798 € - 46,8247 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    250.0 kg
  • Pyörän korkeus
    50.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    92.0 mm
  • Asennuskorkeus
    82.0 mm
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 375.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 750.0 kg ; Pyörän korkeus 75.0 mm | 2.953 in ; Levyn pituus - 95.0 mm | 3.74 in ; Levyn leveys - 95.0 mm | 3.74 in

1335867

Hinta-alue
76,2613 € - 65,2487 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    375.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    750.0 kg
  • Pyörän korkeus
    75.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    132.0 mm
  • Asennuskorkeus
    120.0 mm
Nostopyörä - Kuormituskapasiteetti:125.0 kg ; Maksimi säätökorkeus:10.0 mm | 0.394 in ; Levyn pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Levyn leveys - 100.0 mm | 3.937 in

1335862

Hinta-alue
47,0894 € - 40,282 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    250.0 kg
  • Pyörän korkeus
    50.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    10.0 mm
  • Asennuskorkeus
    82.0 mm
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 250.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 500.0 kg ; Pyörän korkeus 63.0 mm | 2.48 in ; Levyn pituus - 90.0 mm | 3.543 in ; Levyn leveys - 90.0 mm | 3.543 in

1335866

Hinta-alue
99,9286 € - 86,1454 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    250.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    500.0 kg
  • Pyörän korkeus
    63.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    117.0 mm
  • Asennuskorkeus
    102.0 mm
Nostopyörä - Kuormituskapasiteetti:25.0 kg ; Maksimi säätökorkeus:10.0 mm | 0.394 in ; Levyn pituus - 84.0 mm | 3.307 in ; Levyn leveys - 58.0 mm | 2.283 in

1335860

Hinta-alue
32,7968 € - 32,1409 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    125.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän korkeus
    42.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    10.0 mm
  • Asennuskorkeus
    71.0 mm
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 250.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 500.0 kg ; Pyörän korkeus 63.0 mm | 2.48 in ; Levyn pituus - 90.0 mm | 3.543 in ; Levyn leveys - 90.0 mm | 3.543 in

1335865

Hinta-alue
70,3003 € - 60,1436 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    250.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    500.0 kg
  • Pyörän korkeus
    63.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    117.0 mm
  • Asennuskorkeus
    102.0 mm
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 750.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 1500.0 kg ; Pyörän korkeus 97.0 mm | 3.819 in ; Levyn pituus - 100.0 mm | 3.937 in ; Levyn leveys - 100.0 mm | 3.937 in

1335870

Hinta-alue
114,5821 € - 98,7777 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    750.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    1500.0 kg
  • Pyörän korkeus
    97.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    145.0 mm
  • Asennuskorkeus
    130.0 mm
Nostopyörä - Pyörän materiaali Nailon ; Kotelon materiaali Alumiini ; Dynaaminen kuormituskyky 375.0 kg ; Staattisen kuormituksen kapasiteetti 750.0 kg ; Pyörän korkeus 75.0 mm | 2.953 in ; Levyn pituus - 142.0 mm | 5.591 in ; Levyn leveys - 95.0 mm | 3.74 in

1335868

Hinta-alue
76,2613 € - 65,2487 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Dynaaminen kuormituskyky
    375.0 kg
  • Staattisen kuormituksen kapasiteetti
    750.0 kg
  • Pyörän korkeus
    75.0 mm
  • Maksimi säätökorkeus
    15.0 mm
  • Asennuskorkeus
    120.0 mm