Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
10 - 99 | 10,2271 € |
100 - 199 | 9,7206 € |
200 + | 9,2003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
---|---|
Accessory Type | Counter Screen |
Distance Between Fixing Holes | 70.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 2.756 in |
Hole Diameter | 2.9 mm |
Hole Diameter | 0.114 in |
Viewable Screen Length | 92.0 mm |
Viewable Screen Length | 3.622 in |
Overall Width | 117.0 mm |
Overall Width | 4.606 in |
Overall Length | 117.0 mm |
Overall Length | 4.606 in |
Inside Length | 99.5 mm |
Inside Length | 3.917 in |
Inside Width | 99.5 mm |
Inside Width | 3.917 in |
Colour | Clear |
Commodity Code | 3926909790 |
Overall Thickness | 11.0 mm |
Overall Thickness | 0.433 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa