Tärinänvaimentimet - raskaaseen teollisuuskäyttöön

Varastossa

Raskaan teollisuuden tärinää vaimentavat kiinnittimet ovat rakenteeltaan kestäviä, ja ne vähentävät tärinää ja vaimentavat iskuja 80 %. Suuri tukilevy tarjoaa tarkan tasauksen ja estää liikkumisen tai liukumisen pois paikaltaan.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Alustan korkeus Reiän läpimitta Pohjan halkaisija
1460874
21,60 € - 26,58 € 59 Varastossa
M8
Kumi;Teräs
23.0 mm
6.2 mm
48.0 mm
1460878
35,38 € - 43,54 € 14 Varastossa
M12
Kumi;Teräs
45.0 mm
10.2 mm
86.0 mm
1460882
39,54 € - 48,68 € 8 Varastossa
M12
Kumi;Teräs
38.0 mm
12.4 mm
106.0 mm
1460875
20,36 € - 25,04 € 72 Varastossa
M10
Kumi;Teräs
30.0 mm
8.2 mm
62.0 mm
1460879
30,28 € - 37,26 € 8 Varastossa
M12
Kumi;Teräs
38.0 mm
14.0 mm
101.0 mm
1460883
76,08 € - 93,64 € 7 Varastossa
M16
Kumi;Teräs
60.0 mm
16.2 mm
160.0 mm
1460881
30,28 € - 37,26 € 10 Varastossa
M12
Kumi;Teräs
38.0 mm
12.4 mm
106.0 mm
1460873
16,54 € - 20,36 € 9 Varastossa
M8
Kumi;Teräs
23.0 mm
6.2 mm
48.0 mm
1460877
27,26 € - 33,54 € 16 Varastossa
M12
Kumi;Teräs
45.0 mm
10.2 mm
86.0 mm
1460876
26,22 € - 32,26 € 8 Varastossa
M10
Kumi;Teräs
30.0 mm
8.2 mm
62.0 mm
1460880
40,02 € - 49,26 € 8 Varastossa
M12
Kumi;Teräs
38.0 mm
14 mm
101.0 mm
1460884
103,38 € - 127,24 € Tuotannossa
M16
Kumi;Teräs
60.0 mm
16.2 mm
160.0 mm
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:48.0 mm | 1.89 in

1460874

Hinta-alue
26,58 € - 21,60 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Reiän läpimitta
    6.2 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M8
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:86.0 mm | 3.386 in

1460878

Hinta-alue
43,54 € - 35,38 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    86.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.2 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:106.0 mm | 4.173 in

1460882

Hinta-alue
48,68 € - 39,54 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    106.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.4 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:62.0 mm | 2.441 in

1460875

Hinta-alue
25,04 € - 20,36 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    62.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.2 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M10
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:101.0 mm | 3.976 in

1460879

Hinta-alue
37,26 € - 30,28 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    101.0 mm
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:160.0 mm | 6.299 in

1460883

Hinta-alue
93,64 € - 76,08 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    160.0 mm
  • Reiän läpimitta
    16.2 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M16
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:106.0 mm | 4.173 in

1460881

Hinta-alue
37,26 € - 30,28 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    106.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.4 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:48.0 mm | 1.89 in

1460873

Hinta-alue
20,36 € - 16,54 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Reiän läpimitta
    6.2 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M8
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:86.0 mm | 3.386 in

1460877

Hinta-alue
33,54 € - 27,26 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    86.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.2 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:62.0 mm | 2.441 in

1460876

Hinta-alue
32,26 € - 26,22 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    62.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.2 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M10
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:101.0 mm | 3.976 in

1460880

Hinta-alue
49,26 € - 40,02 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    101.0 mm
  • Reiän läpimitta
    14 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M12
Kerroskiinnitys - Pohjan halkaisija:160.0 mm | 6.299 in

1460884

Hinta-alue
127,24 € - 103,38 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    160.0 mm
  • Reiän läpimitta
    16.2 mm
  • Materiaali
    Kumi;Teräs
  • Kierrekoko
    M16

Usein ostettu

Tärinätuet
Tärinätuet
Tärinätuet
Ruuvatut lukitushakasalvat – sivukiinnitys
Ruuvatut lukitushakasalvat – sivukiinnitys
Ruuvatut lukitushakasalvat – sivukiinnitys
Tärinänvaimentimet - vaativa käyttö
Tärinänvaimentimet - vaativa käyttö
Tärinänvaimentimet - vaativa käyttö
Kytkimet - yksiosaiset
Kytkimet - yksiosaiset
Kytkimet - yksiosaiset
Pehmeät sulkupehmusteet
Pehmeät sulkupehmusteet
Pehmeät sulkupehmusteet
Tapin kiinnityskaapeli - 2 silmukkaa
Tapin kiinnityskaapeli - 2 silmukkaa
Tapin kiinnityskaapeli - 2 silmukkaa
Peruskytkimet
Peruskytkimet
Peruskytkimet
Työntölukot - lasiovet, veto
Työntölukot - lasiovet, veto
Työntölukot - lasiovet, veto
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC
Ulkovuoraus- ja tiivisteteippi - pienitiheyksinen PVC
Työntölukot - alakisko, työntö
Työntölukot - alakisko, työntö
Työntölukot - alakisko, työntö

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Laitejalat, pyörät ja liu'ut

Tuotesarja Tärinää estävät kiinnittimet

Materiaali Metalli Kumi Teräs