Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,2071 € |
10000 + | 0,183 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Height | 2.4 mm |
---|---|
Head Height | 0.094 in |
Lip Height | 1.3 mm |
Lip Height | .050 in |
Shoulder Diameter | 3.7 mm |
Shoulder Diameter | .146 in |
Shoulder Length | 5 mm |
Shoulder Length | 0.195 in |
Thread Length | 5.1 mm |
Thread Length | 0.201 in |
Thread Size | M3 |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Shoulder Screw |
For Use With | VG-5 |
Material | Carbon Steel |
Full Material | Carbon Steel |
Finish | Zinc Clear Dichromate |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa