Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Harmaa, Musta Sarjanumero: SRILR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | h | Väri | A | h1 | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0635 € - 0,0706 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Valkoinen
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0597 € - 0,0663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Harmaa
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0857 € - 0,0953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0782 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Valkoinen
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0979 € - 0,1088 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,1876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Valkoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9315 € - 1,035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Valkoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3121 € - 0,3468 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9315 € - 1,035 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Harmaa
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 0,8338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Harmaa
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7504 € - 0,8338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Harmaa
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4962 € - 0,5513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0258 € - 0,0287 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3852 € - 0,4281 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,7245 € - 0,805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Harmaa
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,4962 € - 0,5513 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,621 € - 0,69 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Harmaa
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa