20591137
20591137
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,2693 € |
| 500 - 2499 | 0,1924 € |
| 2500 + | 0,1731 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 3.346 in |
|---|---|
| A | 85.0 mm |
| B | 25.0 mm |
| B | 0.984 in |
| h | 18.0 mm |
| h | 0.709 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.217 in |
| Seinän maksimipaksuus | 5.5 mm |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Musta |
| Valmis | Kiillotettu |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa