Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B H h A Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,2477 € - 0,3854 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3852 € - 0,5993 € 2240 Varastossa
0,7504 € - 0,8338 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2258 € - 0,3512 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1963 € - 0,3054 € 5000 Varastossa
0,4539 € - 0,5044 € 2690 Varastossa
0,288 € - 0,32 € 2000 Varastossa
0,621 € - 0,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,0333 € - 0,0519 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0385 € - 0,0599 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 25000 Varastossa
0,0567 € - 0,0882 € 30000 Varastossa
0,1207 € - 0,1878 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,132 € - 0,1467 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,108 € - 0,1201 € 5600 Varastossa
0,0857 € - 0,0953 € 10000 Varastossa
0,0932 € - 0,145 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1271 € - 0,1412 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0703 € - 0,0782 € 5900 Varastossa
0,608 € - 0,6756 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 4
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752118

Hinta-alue
0,3854 € - 0,2477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752132

Hinta-alue
0,5993 € - 0,3852 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752309

Hinta-alue
0,8338 € - 0,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752187

Hinta-alue
0,3512 € - 0,2258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752101

Hinta-alue
0,3054 € - 0,1963 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752149

Hinta-alue
0,5044 € - 0,4539 €

Varastotasot
2690 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752200

Hinta-alue
0,32 € - 0,288 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 140.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752255

Hinta-alue
0,69 € - 0,621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752347

Hinta-alue
0,0519 € - 0,0333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752392

Hinta-alue
0,0599 € - 0,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752422

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0455 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752415

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752576

Hinta-alue
0,1878 € - 0,1207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 35.0 mm Musta LDPE - PCR

20752590

Hinta-alue
0,1467 € - 0,132 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752569

Hinta-alue
0,1201 € - 0,108 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752507

Hinta-alue
0,0953 € - 0,0857 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752538

Hinta-alue
0,145 € - 0,0932 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 33.0 mm Musta LDPE - PCR

20752583

Hinta-alue
0,1412 € - 0,1271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752514

Hinta-alue
0,0782 € - 0,0703 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752286

Hinta-alue
0,6756 € - 0,608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000