Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 0,7323 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Transparent Blue |
---|---|
Full Material | Soft Polyvinyl Chloride |
Compatible Fuse Diameter | 5.2 mm |
Compatible Fuse Diameter | 0.205 in |
Compatible Fuse Length | 31.8 mm |
Compatible Fuse Length | 1.250 in |
Inside Depth | 8.1 mm |
Inside Depth | 0.319 in |
Inside Height | 9.9 mm |
Inside Height | 0.39 in |
Overall Height | 12.7 mm |
Overall Height | 0.5 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa