Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiaali: Rauta, Teräs Väri: Väritön, Sarjanumero: SR1087
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | L | Materiaali | W | Tyyppi | WD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1627 € - 0,1808 € | 1250 Varastossa |
Kierteinen S-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0548 € | 2500 Varastossa |
Kierteinen S-muotoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,2214 € - 0,2461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä s-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Litteä s-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,0797 € | 5338 Varastossa |
Litteä s-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1173 € | 3750 Varastossa |
Litteä s-muotoinen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | 14500 Varastossa |
Litteä s-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0956 € - 0,1062 € | 125 Varastossa |
Litteä s-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2584 € - 0,2871 € | 4375 Varastossa |
Litteä s-muotoinen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2339 € - 0,2598 € | 1250 Varastossa |
Litteä s-muotoinen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1049 € | 21193 Varastossa |
Litteä s-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1594 € | 25 Varastossa |
Litteä s-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0676 € - 0,0751 € | 2500 Varastossa |
Kierteinen S-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,2339 € | 1250 Varastossa |
Kierteinen S-muotoinen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0484 € - 0,0538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kierteinen S-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,2082 € - 0,2313 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kierteinen S-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1916 € - 0,2024 € | 2843 Varastossa |
Kierteinen S-muotoinen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
6
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0505 € | 5000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0632 € | 10000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm