Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,0315 € - 0,049 € 15238 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
19.8 mm
8.0 mm
3
0,0855 € - 0,133 € 5000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.6 mm
40.0 mm
3
0,1296 € - 0,2016 € 100 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.0 mm
47.5 mm
3
0,153 € - 0,238 € 5100 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
29.5 mm
51.0 mm
3
0,0871 € - 0,1355 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Väritön
LDPE
19.2 mm
33.7 mm
3
0,0871 € - 0,1355 € 11100 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.6 mm
35.0 mm
3
0,0765 € - 0,119 € 11995 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.0 mm
29.0 mm
3
0,1458 € - 0,2268 € 3050 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
20.0 mm
41.3 mm
3
0,072 € - 0,112 € 27000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
21.0 mm
23.2 mm
3
0,0765 € - 0,119 € 13151 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.0 mm
26.9 mm
3
0,063 € - 0,098 € 34600 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
20.8 mm
22.0 mm
3
0,0765 € - 0,119 € 3200 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.0 mm
28.0 mm
3
0,063 € - 0,098 € 14000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
21.3 mm
20.0 mm
3
0,072 € - 0,112 € 20150 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
21.0 mm
25.4 mm
3
0,0765 € - 0,119 € 7000 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.6 mm
30.0 mm
3
0,0765 € - 0,119 € 3600 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
25.0 mm
28.5 mm
3
0,2565 € - 0,399 € 3950 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
30.8 mm
52.8 mm
3
0,261 € - 0,406 € 1860 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
35.4 mm
67.0 mm
3
0,3301 € - 0,3668 € 3996 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
29.0 mm
75.0 mm
3
0,747 € - 1,162 € 1220 Varastossa
Ei
Väritön
LDPE
41.5 mm
117.5 mm
3
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 8.0 mm 19.8 mm Väritön LDPE

20592844

Hinta-alue
0,049 € - 0,0315 €

Varastotasot
15238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • h
    19.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 40.0 mm 25.6 mm Väritön LDPE

20593186

Hinta-alue
0,133 € - 0,0855 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 47.5 mm 25.0 mm Väritön LDPE

20593230

Hinta-alue
0,2016 € - 0,1296 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 51.0 mm 29.5 mm Väritön LDPE

20593254

Hinta-alue
0,238 € - 0,153 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    51.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • h
    29.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 33.7 mm 19.2 mm Väritön LDPE

20593148

Hinta-alue
0,1355 € - 0,0871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • h
    19.2
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 35.0 mm 25.6 mm Väritön LDPE

20593155

Hinta-alue
0,1355 € - 0,0871 €

Varastotasot
11100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 29.0 mm 25.0 mm Väritön LDPE

20593117

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
11995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 41.3 mm 20.0 mm Väritön LDPE

20593193

Hinta-alue
0,2268 € - 0,1458 €

Varastotasot
3050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 23.2 mm 21.0 mm Väritön LDPE

20593049

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 26.9 mm 25.0 mm Väritön LDPE

20593087

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
13151 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 22.0 mm 20.8 mm Väritön LDPE

20593032

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
34600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    20.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 28.0 mm 25.0 mm Väritön LDPE

20593094

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 20.0 mm 21.3 mm Väritön LDPE

20593018

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • h
    21.3
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 25.4 mm 21.0 mm Väritön LDPE

20593063

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
20150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 30.0 mm 25.6 mm Väritön LDPE

20593124

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • h
    25.6
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 28.5 mm 25.0 mm Väritön LDPE

20593100

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 52.8 mm 30.8 mm Väritön LDPE

20593278

Hinta-alue
0,399 € - 0,2565 €

Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    52.8 mm
  • H
    30.8 mm
  • h
    30.8
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 67.0 mm 35.4 mm Väritön LDPE

20593346

Hinta-alue
0,406 € - 0,261 €

Varastotasot
1860 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    67.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • h
    35.4
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 29.0 mm Väritön LDPE

20593377

Hinta-alue
0,3668 € - 0,3301 €

Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    29.0 mm
  • h
    29.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön
Putkisuojus standardi putkille 117.5 mm 41.5 mm Väritön LDPE

20593568

Hinta-alue
1,162 € - 0,747 €

Varastotasot
1220 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    117.5 mm
  • H
    41.5 mm
  • h
    41.5
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Väritön