Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
282 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Väri Materiaali H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) d Tyyppi Osta
0,3874 € - 0,3874 € 97 Varastossa
N
Musta
LDPE
32.0 mm
78.0 mm
1,9852 € - 1,9852 € 771 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
50.0 mm
243.0 mm
2 - 3-tiekulma
377,6252 € - 566,4241 € 43 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
230.0 mm
DN 1600, ANSI 64
1625.6 mm
0,2163 € - 0,6469 € 6900 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
26.7 mm
40.0 mm
0,6667 € - 0,6667 € 351 Varastossa
N
Musta
LDPE
38.0 mm
75.0 mm
10087497 0,2286 € - 0,46 € 29280 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
26.8 mm
32.0 mm
0,716 € - 2,0585 € 15 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE - PIR
34.5 mm
75.0 mm
1
0,6051 € - 0,6051 € 900 Varastossa
N
Punainen
LDPE
40.0 mm
100.3 mm
0,3039 € - 0,3039 € 4678 Varastossa
N
Musta
LDPE
36.0 mm
54.0 mm
0,4134 € - 0,4134 € Kysy toimitusaikaa täältä
N
Musta
LDPE
28.0 mm
79.4 mm
0,4093 € - 1,2018 € 4060 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
35.0 mm
DN 65, ANSI 2-1/2
76.1 mm
0,983 € - 2,9038 € 4050 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
40.0 mm
DN 100, ANSI 4
114.3 mm
3,231 € - 9,5166 € 325 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
45.0 mm
DN 250, ANSI 10
273.0 mm
41,8944 € - 41,8944 € 43 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
67.0 mm
DN 600, ANSI 24
609.6 mm
0,1311 € - 0,3343 € 13030 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
13.0 mm
16.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,293 € - 0,6301 € 4198 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
20.0 mm
24.0 mm
2 - 3-tiekulma
0,3518 € - 0,9114 € 3362 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
25.0 mm
39.3 mm
2,1084 € - 5,4914 € 50 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
35.0 mm
137.0 mm
1,6839 € - 4,0826 € 520 Varastossa
N
Keltainen
LDPE
35.0 mm
125.0 mm
0,1332 € - 0,2334 € 8760 Varastossa
Y
Keltainen
LDPE
30.0 mm
DN 25, ANSI 1
33.7 mm
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 78.0 mm 32.0 mm Musta LDPE

10103210

Hinta-alue
0,3874 € - 0,3874 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    78.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 243.0 mm 50.0 mm Harmaa LDPE

10139349

Hinta-alue
1,9852 € - 1,9852 €

Varastotasot
771 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    243.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 1625.6 mm 230.0 mm Keltainen LDPE

10238950

Hinta-alue
566,4241 € - 377,6252 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1625.6 mm
  • H
    230.0 mm
  • h
    230.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 1600, ANSI 64
  • Ilmareikä
    N
Putkisuojus standardi putkille 40.0 mm 26.7 mm Keltainen LDPE

10087503

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2163 €

Varastotasot
6900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    40.0 mm
  • H
    26.7 mm
  • h
    26.7
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 38.0 mm Musta LDPE

10103197

Hinta-alue
0,6667 € - 0,6667 €

Varastotasot
351 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 32.0 mm 26.8 mm Keltainen LDPE

10087497

Hinta-alue
0,46 € - 0,2286 €

Varastotasot
29280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • H
    26.8 mm
  • h
    26.8
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 75.0 mm 34.5 mm Keltainen LDPE - PIR

10125373

Hinta-alue
2,0585 € - 0,716 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    75.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • h
    32.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 100.3 mm 40.0 mm Punainen LDPE

10103265

Hinta-alue
0,6051 € - 0,6051 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Punainen
Putkisuojus standardi putkille 54.0 mm 36.0 mm Musta LDPE

10103173

Hinta-alue
0,3039 € - 0,3039 €

Varastotasot
4678 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    54.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    36.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 79.4 mm 28.0 mm Musta LDPE

10103227

Hinta-alue
0,4134 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    79.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Musta
Putkisuojus standardi putkille 76.1 mm 35.0 mm Keltainen LDPE

10070079

Hinta-alue
1,2018 € - 0,4093 €

Varastotasot
4060 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.1 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 65, ANSI 2-1/2
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 114.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093429

Hinta-alue
2,9038 € - 0,983 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 100, ANSI 4
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 273.0 mm 45.0 mm Keltainen LDPE

10093528

Hinta-alue
9,5166 € - 3,231 €

Varastotasot
325 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    273.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • h
    45.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250, ANSI 10
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 609.6 mm 67.0 mm Keltainen LDPE

10242704

Hinta-alue
41,8944 € - 41,8944 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 600, ANSI 24
  • Ilmareikä
    Y
Putkisuojus standardi putkille 16.0 mm 13.0 mm Harmaa LDPE

10371770

Hinta-alue
0,3343 € - 0,1311 €

Varastotasot
13030 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    13.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 24.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

10371817

Hinta-alue
0,6301 € - 0,293 €

Varastotasot
4198 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 39.3 mm 25.0 mm Keltainen LDPE

10085714

Hinta-alue
0,9114 € - 0,3518 €

Varastotasot
3362 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 137.0 mm 35.0 mm Keltainen LDPE

10085752

Hinta-alue
5,4914 € - 2,1084 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    137.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 125.0 mm 35.0 mm Keltainen LDPE

10085745

Hinta-alue
4,0826 € - 1,6839 €

Varastotasot
520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    125.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0
  • Ilmareikä
    N
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 33.7 mm 30.0 mm Keltainen LDPE

10102497

Hinta-alue
0,2334 € - 0,1332 €

Varastotasot
8760 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 25, ANSI 1
  • Ilmareikä
    Y