Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.
Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.
Materiaali: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Ilmareikä | Väri | Materiaali | H | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0916 € - 0,3967 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Sininen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0916 € - 0,4197 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ei
|
Vihreä
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2491 € - 0,4197 € | 104 Varastossa |
Ei
|
Oranssi
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 10070192 | 0,1159 € - 0,2409 € | 127600 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
|
| 0,8639 € - 2,9038 € | 3560 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 0,4093 € - 1,0551 € | 280 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,2998 € - 0,8079 € | 113395 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 0,0384 € - 0,1285 € | 192692 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 1,5881 € - 1,5881 € | 6211 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,5969 € - 2,6968 € | 26003 Varastossa |
N
|
Keltainen
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 2,5122 € - 2,5122 € | 163 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6.26 in
159 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,688 € - 1,9373 € | 2725 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,7666 € - 2,0614 € | 6 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.228 in
82.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1165 € - 0,2989 € | 8324 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 4,7313 € - 13,2185 € | 537 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 2,9572 € - 8,7978 € | 357 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 3,0146 € - 7,6497 € | 72 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,8332 € - 2,1337 € | 710 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,7725 € - 4,3671 € | 100 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3012 € - 0,8567 € | 2320 Varastossa |
Ei
|
Harmaa
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa