Spiraaliletkusuojukset - kaivosturvallisuushyväksyntä
Kaapelinkaappaajaan letkusuojat FRAS ovat tulenkestäviä ja antistaattisia, joten tämä valikoima sopii erinomaisesti käytettäväksi maan alla. Erinomaisen letkujen litistymisen eston ja korkean hankauksenkeston ansiosta suoja vähentää teollisten vaurioiden riskiä ja sopii yksittäisten letkujen tai useiden letkujen suojaksi.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Seinämän paksuus | Yhteensopiva letkun halkaisija | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGX-20FRAS | 66,3021 € - 76,9104 € | 104 Varastossa |
2.5 mm
|
16.0 mm
|
|||||||
SGX-32FRAS | 159,2918 € - 184,7785 € | 91 Varastossa |
3.5 mm
|
27.0 mm
|
|||||||
SGX-90FRAS | 512,903 € - 594,9675 € | 3 Varastossa |
7.0 mm
|
80.0 mm
|
|||||||
SGX-25FRAS | 87,1518 € - 101,0961 € | 110 Varastossa |
2.7 mm
|
21.0 mm
|
|||||||
SGX-50FRAS | 285,6411 € - 331,3437 € | 4 Varastossa |
4.5 mm
|
44.0 mm
|
|||||||
SGX-16FRAS | 54,579 € - 60,4944 € | 3 Varastossa |
2.2 mm
|
13.0 mm
|
|||||||
SGX-40FRAS | 200,9912 € - 233,1498 € | 7 Varastossa |
4.2 mm
|
33.0 mm
|
|||||||
SGX-75FRAS | 451,1878 € - 523,3779 € | Tuotannossa |
6.0 mm
|
65.0 mm
|
|||||||
Kaapelinkaappaajan letkusuoja - Yhteensopiva letkun halkaisija - 16.0 mm | 0.63 in ; ; Seinämän paksuus - 2.5 mm | 0.098 in
- Hinta-alue
- 76,9104 € - 66,3021 €
- Varastotasot
- 104 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Musta -
Koko materiaali
Paloa hidastava;Antistaattinen;Suuritiheyksinen polyeteeni -
Materiaali
HDPE -
Hinnoiteltu
Rulla -
Myyty per
Rulla
Kaapelinkaappaajan letkusuoja - Yhteensopiva letkun halkaisija - 27.0 mm | 1.063 in ; ; Seinämän paksuus - 3.5 mm | 0.138 in
- Hinta-alue
- 184,7785 € - 159,2918 €
- Varastotasot
- 91 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Musta -
Koko materiaali
Paloa hidastava;Antistaattinen;Suuritiheyksinen polyeteeni -
Materiaali
HDPE -
Hinnoiteltu
Rulla -
Myyty per
Rulla
Kaapelinkaappaajan letkusuoja - Yhteensopiva letkun halkaisija - 80.0 mm | 3.15 in ; ; Seinämän paksuus - 7.0 mm | 0.276 in
- Hinta-alue
- 594,9675 € - 512,903 €
- Varastotasot
- 3 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Musta -
Koko materiaali
Paloa hidastava;Antistaattinen;Suuritiheyksinen polyeteeni -
Materiaali
HDPE -
Hinnoiteltu
Rulla -
Myyty per
Rulla
Kaapelinkaappaajan letkusuoja - Yhteensopiva letkun halkaisija - 21.0 mm | 0.827 in ; ; Seinämän paksuus - 2.7 mm | 0.106 in
- Hinta-alue
- 101,0961 € - 87,1518 €
- Varastotasot
- 110 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Musta -
Koko materiaali
Paloa hidastava;Antistaattinen;Suuritiheyksinen polyeteeni -
Materiaali
HDPE -
Hinnoiteltu
Rulla -
Myyty per
Rulla
Kaapelinkaappaajan letkusuoja - Yhteensopiva letkun halkaisija - 44.0 mm | 1.732 in ; ; Seinämän paksuus - 4.5 mm | 0.177 in
- Hinta-alue
- 331,3437 € - 285,6411 €
- Varastotasot
- 4 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Musta -
Koko materiaali
Paloa hidastava;Antistaattinen;Suuritiheyksinen polyeteeni -
Materiaali
HDPE -
Hinnoiteltu
Rulla -
Myyty per
Rulla
Kaapelinkaappaajan letkusuoja - Yhteensopiva letkun halkaisija - 13.0 mm | 0.512 in ; ; Seinämän paksuus - 2.2 mm | 0.087 in
- Hinta-alue
- 60,4944 € - 54,579 €
- Varastotasot
- 3 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Musta -
Koko materiaali
Paloa hidastava;Antistaattinen;Suuritiheyksinen polyeteeni -
Materiaali
HDPE -
Hinnoiteltu
Rulla -
Myyty per
Rulla
Kaapelinkaappaajan letkusuoja - Yhteensopiva letkun halkaisija - 33.0 mm | 1.299 in ; ; Seinämän paksuus - 4.2 mm | 0.165 in
- Hinta-alue
- 233,1498 € - 200,9912 €
- Varastotasot
- 7 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Musta -
Koko materiaali
Paloa hidastava;Antistaattinen;Suuritiheyksinen polyeteeni -
Materiaali
HDPE -
Hinnoiteltu
Rulla -
Myyty per
Rulla
Kaapelinkaappaajan letkusuoja - Yhteensopiva letkun halkaisija - 65.0 mm | 2.559 in ; ; Seinämän paksuus - 6.0 mm | 0.236 in
- Hinta-alue
- 523,3779 € - 451,1878 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Väri
Musta -
Koko materiaali
Paloa hidastava;Antistaattinen;Suuritiheyksinen polyeteeni -
Materiaali
HDPE -
Hinnoiteltu
Rulla -
Myyty per
Rulla
Usein ostettu
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Letkusuojaus
Tuotesarja Hydraulinen letkusuojaus
Tyyppi Letkunsuoja Kierreletkunsuoja Kierresuoja
Materiaali Muovi
Vakio ISO