These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5011 € - 0,59 € | 31 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5052 € - 0,5969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4668 € - 0,5544 € | 97 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5147 € - 0,6092 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,5216 € - 0,6174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4627 € - 0,5476 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4791 € - 0,5654 € | 50 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4846 € - 0,5722 € | 405 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2039 € - 0,2272 € | 19691 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1766 € - 0,1861 € | 13860 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2368 € - 0,2628 € | 5160 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1779 € - 0,1985 € | 5721 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,4572 € - 0,4572 € | 11132 Varastossa |
M8
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2642 € - 0,2642 € | 18000 Varastossa |
M6
|
Kirkas
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,271 € - 0,4928 € | 20406 Varastossa |
M4
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,3053 € - 0,4942 € | 191 Varastossa |
M5
|
Musta
|
30% Glass Fibre;Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,2971 € - 0,4833 € | 556 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1533 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1848 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
||
| 0,1337 € - 0,1848 € | 6000 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Litteä kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa