Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä metallia olakkeella

Kysy toimitusaikaa

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
175 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l3 l1 d2 l2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
50.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
65.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
16.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
  • / 9
Olkaruuvi M8 45.0 mm Ruostumaton teräs

10505014


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 70.0 mm Ruostumaton teräs

10505090


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 100.0 mm Ruostumaton teräs

10504888


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10504918


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 30.0 mm Ruostumaton teräs

10504963


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M10 16.0 mm Ruostumaton teräs

10505175


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M8 40.0 mm Ruostumaton teräs

10505007


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10504925


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 90.0 mm Ruostumaton teräs

10505137


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M10 25.0 mm Ruostumaton teräs

10505212


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M8 90.0 mm Ruostumaton teräs

10505120


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505038


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 40.0 mm Ruostumaton teräs

10504994


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M10 35.0 mm Ruostumaton teräs

10505243


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M8 65.0 mm Ruostumaton teräs

10505076


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10504956


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M10 25.0 mm Ruostumaton teräs

10505205


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 16.0 mm Ruostumaton teräs

10505168


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M8 55.0 mm Ruostumaton teräs

10505045


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 70.0 mm Ruostumaton teräs

10505083


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm