Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä metallia olakkeella

Kysy toimitusaikaa

Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.

Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.

It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
175 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l3 l1 d2 l2 Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
16.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
25.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
65.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
  • / 9
Olkaruuvi M8 100.0 mm Ruostumaton teräs

10504895


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 16.0 mm Ruostumaton teräs

10504918


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 20.0 mm Ruostumaton teräs

10504932


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 30.0 mm Ruostumaton teräs

10504970


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 45.0 mm Ruostumaton teräs

10505014


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 25.0 mm Ruostumaton teräs

10504956


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M8 40.0 mm Ruostumaton teräs

10504994


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Ulokkeen halkaisija
    10.0 mm
Olkaruuvi M10 80.0 mm Ruostumaton teräs

10505366


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M12 100.0 mm Ruostumaton teräs

10505403


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M12 30.0 mm Ruostumaton teräs

10505441


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M10 40.0 mm Ruostumaton teräs

10505250


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505298


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 65.0 mm Ruostumaton teräs

10505335


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    65.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 45.0 mm Ruostumaton teräs

10505274


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 60.0 mm Ruostumaton teräs

10505311


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 70.0 mm Ruostumaton teräs

10505359


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 90.0 mm Ruostumaton teräs

10505397


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M12 30.0 mm Ruostumaton teräs

10505434


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Ulokkeen halkaisija
    16.0 mm
Olkaruuvi M10 50.0 mm Ruostumaton teräs

10505281


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm
Olkaruuvi M10 60.0 mm Ruostumaton teräs

10505328


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    8.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Ulokkeen halkaisija
    12.0 mm