Valikko Haku

Sokkakiilat

Tuotannossa

Hiusneulasokkanaulat ovat R-muotoisia karkaistusta metallijohdosta valmistettuja klipsejä, joita käytetään yleisesti suojaamaan pyöreiden karojen päitä esimerkiksi akseleissa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pin Diameter Usable Length Pikakatselu
1503700
0,5569 € - 0,5569 € Tuotannossa
1503704
2,0383 € - 2,0383 € Tuotannossa
1503708
5,5481 € - 5,5481 € Tuotannossa
1503712
0,8076 € - 0,8076 € Tuotannossa
1503716
0,9472 € - 0,9472 € Tuotannossa
1503720
2,2563 € - 2,2563 € Tuotannossa
1503698
0,6681 € - 0,6681 € 8 Varastossa
1503702
0,9188 € - 0,9188 € Tuotannossa
1503706
3,4771 € - 3,4771 € Tuotannossa
1503710
0,6965 € - 0,6965 € Tuotannossa
1503714
0,836 € - 0,836 € Tuotannossa
1503718
2,2018 € - 2,2018 € Tuotannossa
1503699
0,7237 € - 0,7237 € Tuotannossa
1503703
2,9757 € - 2,9757 € Tuotannossa
1503707
6,1258 € - 6,1258 € Tuotannossa
1503701
1,1445 € - 1,1445 € Tuotannossa
1503705
4,4254 € - 4,4254 € Tuotannossa
1503709
1,0583 € - 1,0583 € Tuotannossa
1503713
0,473 € - 0,473 € Tuotannossa
1503717
1,0311 € - 1,0311 € Tuotannossa
1503711
0,4458 € - 0,4458 € Tuotannossa
1503715
0,5014 € - 0,5014 € Tuotannossa
1503719
0,9744 € - 0,9744 € Tuotannossa
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 2.0 mm | 0.079 in; Käyttöpituus 57.0 mm | 2.244 in

1503700

Hinta-alue
0,5569 € - 0,5569 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 4.0 mm | 0.157 in; Käyttöpituus 74.0 mm | 2.913 in

1503704

Hinta-alue
2,0383 € - 2,0383 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 6.0 mm | 0.236 in; Käyttöpituus 126 mm | 4.961 in

1503708

Hinta-alue
5,5481 € - 5,5481 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Teräs Sokkanaula - 3.0 mm | 0.118 in; Käyttöpituus 73.0 mm | 2.874 in

1503712

Hinta-alue
0,8076 € - 0,8076 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 5.0 mm | 0.197 in; Käyttöpituus 110 mm | 4.331 in

1503716

Hinta-alue
0,9472 € - 0,9472 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 7.0 mm | 0.276 in; Käyttöpituus 152 mm | 5.984 in

1503720

Hinta-alue
2,2563 € - 2,2563 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 1.5 mm | 0.059 in; Käyttöpituus 45.0 mm | 1.772 in

1503698

Hinta-alue
0,6681 € - 0,6681 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 3.0 mm | 0.118 in; Käyttöpituus 72.0 mm | 2.835 in

1503702

Hinta-alue
0,9188 € - 0,9188 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 5.0 mm | 0.197 in; Käyttöpituus 102 mm | 4.016 in

1503706

Hinta-alue
3,4771 € - 3,4771 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Teräs Sokkanaula - 2.0 mm | 0.079 in; Käyttöpituus 56.0 mm | 2.205 in

1503710

Hinta-alue
0,6965 € - 0,6965 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 4.0 mm | 0.157 in; Käyttöpituus 94.0 mm | 3.701 in

1503714

Hinta-alue
0,836 € - 0,836 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 6.0 mm | 0.236 in; Käyttöpituus 142 mm | 5.591 in

1503718

Hinta-alue
2,2018 € - 2,2018 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 2.0 mm | 0.079 in; Käyttöpituus 56.0 mm | 2.205 in

1503699

Hinta-alue
0,7237 € - 0,7237 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 4.0 mm | 0.157 in; Käyttöpituus 94.0 mm | 3.701 in

1503703

Hinta-alue
2,9757 € - 2,9757 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 6.0 mm | 0.236 in; Käyttöpituus 142 mm | 5.591 in

1503707

Hinta-alue
6,1258 € - 6,1258 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 3.0 mm | 0.118 in; Käyttöpituus 73.0 mm | 2.874 in

1503701

Hinta-alue
1,1445 € - 1,1445 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Ruostumaton teräs Sokkanaula - 5.0 mm | 0.197 in; Käyttöpituus 110 mm | 4.331 in

1503705

Hinta-alue
4,4254 € - 4,4254 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Teräs Sokkanaula - 1.5 mm | 0.059 in; Käyttöpituus 45.0 mm | 1.772 in

1503709

Hinta-alue
1,0583 € - 1,0583 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 3.0 mm | 0.118 in; Käyttöpituus 72.0 mm | 2.835 in

1503713

Hinta-alue
0,473 € - 0,473 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 5.0 mm | 0.197 in; Käyttöpituus 102 mm | 4.016 in

1503717

Hinta-alue
1,0311 € - 1,0311 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 2.0 mm | 0.079 in; Käyttöpituus 57.0 mm | 2.244 in

1503711

Hinta-alue
0,4458 € - 0,4458 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 4.0 mm | 0.157 in; Käyttöpituus 74.0 mm | 2.913 in

1503715

Hinta-alue
0,5014 € - 0,5014 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs
Teräs Sokkanaula - 6.0 mm | 0.236 in; Käyttöpituus 126 mm | 4.961 in

1503719

Hinta-alue
0,9744 € - 0,9744 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Teräs