Painoniiteissä on nailon 6:sta tehty mäntä ja polykarbonaatista (PC) tehty läpivientikumi. Ne muodostavat yhdessä painosalpakokoonpanon paneelien liittämiseen ja kiinnittämiseen.
Asennus: työnnä läpivientikumi irrotettavaan paneeliin ja sitten haluttu mäntä läpivientikumiin. Kun paneeli ja mäntä työnnetään kiinteään paneeliin, se kiinnittää ne yhteen. Irrota ei-kiinnitetty paneeli helposti vetämällä mäntää.
Nämä kätevät paneelikiinnittimet sopivat kohteisiin, joissa edellytetään säännöllistä ylläpitoa. Niitä on saatavilla easy-grip- tai mini-grip-malleina, jotka sopivat erilaisiin paneelireikiin ja -paksuuksiin.
Painoniitit sopivat erilaisiin käyttökohteisiin, kuten sähkölaitteet, metallikaapit, televiestintälaitteet, laitteet jne.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kiinteän paneeliaukon minimihalkaisija | Kiinteän paneeliaukon maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Yhteensopiva paneelin paksuus vähintään | Suurin yhteensopiva paneelin paksuus | Tyyppi | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1337 € - 0,1616 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Valkoinen
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 3949 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
0,0775 € - 0,1276 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Musta
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Mini Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 2378 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Mini Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 2000 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Mini Grip -mäntä
|
|||
0,0862 € - 0,126 € | 23831 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Mini Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 5 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Easy Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 14100 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 367 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Valkoinen
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
0,08 € - 0,1234 € | 26954 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Valkoinen
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 7244 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Musta
|
PA
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Mini Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 26264 Varastossa |
0.185 in
4.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
PA
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Mini Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Mini Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 42430 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Musta
|
PA
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Easy Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 522 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Valkoinen
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Mini Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 7199 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
Musta
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Easy Grip -mäntä
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
Musta
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Musta
|
PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
0,1337 € - 0,1616 € | 2953 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Valkoinen
|
PC
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Läpivientikumi
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa