Valikko Haku

Sivuvetotulpat

Varastossa

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE, Termoplastinen kumi Väri: Keltainen, Väritön, Valkoinen, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Väri Materiaali D Osta
0,1359 € - 0,2587 € 37000 Varastossa
15.5 mm
13.5 mm
Väritön
TPE
19.5 mm
0,1276 € - 0,2426 € 12500 Varastossa
18.3 mm
12.5 mm
Väritön
TPE
18.5 mm
0,0758 € - 0,144 € 27000 Varastossa
7.0 mm
5.0 mm
Väritön
TPE
11.0 mm
0,0974 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
8.0 mm
Väritön
TPE
14.0 mm
0,1035 € - 0,1969 € 27000 Varastossa
11.5 mm
9.5 mm
Väritön
TPE
15.5 mm
0,2081 € - 0,3938 € 90600 Varastossa
27.9 mm
25.6 mm
Väritön
TPE
32.0 mm
0,1738 € - 0,3335 € 13165 Varastossa
19.5 mm
17.5 mm
Väritön
TPE
23.5 mm
0,1656 € - 0,3162 € 28194 Varastossa
18.0 mm
15.5 mm
Väritön
TPE
22.0 mm
0,1547 € - 0,414 € 27150 Varastossa
49.5 mm
45.2 mm
Sininen
LDPE
53.9 mm
0,0635 € - 0,1627 € 4300 Varastossa
16.1 mm
14.0 mm
Sininen
LDPE
19.8 mm
0,1464 € - 0,3737 € 1529 Varastossa
40.6 mm
39.6 mm
Sininen
LDPE
47.6 mm
0,0629 € - 0,1937 € 1560 Varastossa
19.9 mm
17.5 mm
Sininen
LDPE
23.9 mm
0,054 € - 0,1374 € 40000 Varastossa
10.1 mm
8.4 mm
Sininen
LDPE
14.3 mm
0,182 € - 0,345 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
19.0 mm
Väritön
TPE
25.5 mm
0,1314 € - 0,3335 € 30180 Varastossa
32.4 mm
29.6 mm
Sininen
LDPE
35.7 mm
0,1971 € - 0,3737 € 16400 Varastossa
23.5 mm
21.0 mm
Väritön
TPE
27.5 mm
0,2135 € - 0,4082 € 41000 Varastossa
31.5 mm
29.0 mm
Väritön
TPE
35.5 mm
0,2738 € - 0,6986 € 1100 Varastossa
57.4 mm
56.7 mm
Sininen
LDPE
63.5 mm
0,1147 € - 0,2903 € 7831 Varastossa
29.1 mm
25.3 mm
Sininen
LDPE
33.3 mm
0,062 € - 0,1572 € 18194 Varastossa
15.8 mm
13.5 mm
Sininen
LDPE
19.1 mm
  • / 4
Tulppa vetimellä 15.5 mm 13.5 mm TPE Väritön

10275986

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1359 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 18.3 mm 12.5 mm TPE Väritön

10275979

Hinta-alue
0,2426 € - 0,1276 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 7.0 mm 5.0 mm TPE Väritön

10275900

Hinta-alue
0,144 € - 0,0758 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 10.0 mm 8.0 mm TPE Väritön

10275931

Hinta-alue
0,1851 € - 0,0974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 11.5 mm 9.5 mm TPE Väritön

10275948

Hinta-alue
0,1969 € - 0,1035 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 27.9 mm 25.6 mm TPE Väritön

10276068

Hinta-alue
0,3938 € - 0,2081 €

Varastotasot
90600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.6 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 19.5 mm 17.5 mm TPE Väritön

10276020

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1738 €

Varastotasot
13165 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 18.0 mm 15.5 mm TPE Väritön

10276013

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1656 €

Varastotasot
28194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 49.5 mm 45.2 mm LDPE Sininen

10162828

Hinta-alue
0,414 € - 0,1547 €

Varastotasot
27150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 16.1 mm 14.0 mm LDPE Sininen

10162699

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0635 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 40.6 mm 39.6 mm LDPE Sininen

10162798

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1464 €

Varastotasot
1529 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 19.9 mm 17.5 mm LDPE Sininen

10162705

Hinta-alue
0,1937 € - 0,0629 €

Varastotasot
1560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 10.1 mm 8.4 mm LDPE Sininen

10162873

Hinta-alue
0,1374 € - 0,054 €

Varastotasot
40000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 21.5 mm 19.0 mm TPE Väritön

10276037

Hinta-alue
0,345 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 32.4 mm 29.6 mm LDPE Sininen

10162774

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1314 €

Varastotasot
30180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 23.5 mm 21.0 mm TPE Väritön

10276044

Hinta-alue
0,3737 € - 0,1971 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 31.5 mm 29.0 mm TPE Väritön

10276075

Hinta-alue
0,4082 € - 0,2135 €

Varastotasot
41000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Tulppa vetimellä 57.4 mm 56.7 mm LDPE Sininen

10162859

Hinta-alue
0,6986 € - 0,2738 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 29.1 mm 25.3 mm LDPE Sininen

10162750

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1147 €

Varastotasot
7831 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Tulppa vetimellä 15.8 mm 13.5 mm LDPE Sininen

10162682

Hinta-alue
0,1572 € - 0,062 €

Varastotasot
18194 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE