Valikko Haku

Sivuvetotulpat

Varastossa

Sivuvetotulpat ovat tulppia, joissa on sisäänrakennettu sivuvetoliuska, ja ne on suunniteltu helppoon irrotukseen vaikeissa paikoissa. Suunniteltu suojaamaan kierteitettyjä tai kierteittämättömiä reikiä tuotannon, varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Suojaavat pölyltä, lialta, vahingolta, kosteudelta, hapolta ja syöpymiseltä.

Sivuvetoliuska on suunniteltu helppoa ja nopeaa irrotusta varten, ja se tarjoaa lisätukea osan irrottamiseen tiukasta paikasta. Se kestää lämpötiloja -40F (-40C) ja 275F (135C) välillä.

Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten koneissa, elektroniikassa, autoteollisuudessa ja HVAC-järjestelmissä.

  • Suojaa pölyltä, lialta, vaurioilta, kosteudelta, hapolta ja korroosiolta.
  • Kestää lämpötiloja -40 F... 275 F (-40 C... 135 C) välillä.
  • Kartiomaisen muodon ansiosta kappale sopii erilaisiin sisähalkaisijoihin.
Materiaali: LDPE, TPE, Termoplastinen kumi Väri: Keltainen, Väritön, Valkoinen, Sininen Sarjanumero: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
78 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Väri Materiaali D Osta
0,0586 € - 0,0912 € 9800 Varastossa
32.0 mm
35.5 mm
Keltainen
LDPE
39.5 mm
0,0767 € - 0,1194 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.9 mm
33.6 mm
Väritön
TPE
42.5 mm
0,0583 € - 0,0907 € 100 Varastossa
29.5 mm
32.0 mm
Keltainen
LDPE
35.5 mm
0,0365 € - 0,0568 € 7000 Varastossa
20.0 mm
18.0 mm
Väritön
TPE
23.5 mm
0,0963 € - 0,1499 € 800 Varastossa
47.5 mm
44.5 mm
Väritön
TPE
51.5 mm
0,0918 € - 0,1429 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
42.5 mm
Väritön
TPE
49.0 mm
0,0979 € - 0,1523 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
48.5 mm
Väritön
TPE
55.0 mm
0,0707 € - 0,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.5 mm
32.0 mm
Väritön
TPE
39.5 mm
0,0278 € - 0,0432 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
12.2 mm
Väritön
TPE
17.6 mm
0,035 € - 0,0544 € 10000 Varastossa
19.0 mm
21.5 mm
Keltainen
LDPE
25.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € 4500 Varastossa
9.5 mm
11.5 mm
Keltainen
LDPE
15.5 mm
0,032 € - 0,0498 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
20.0 mm
Keltainen
LDPE
23.5 mm
0,0678 € - 0,1054 € 1800 Varastossa
32.0 mm
29.5 mm
Väritön
TPE
35.5 mm
0,0843 € - 0,1311 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
40.0 mm
Väritön
TPE
47.5 mm
0,0253 € - 0,0394 € 39000 Varastossa
13.5 mm
15.5 mm
Keltainen
LDPE
19.5 mm
0,0828 € - 0,1288 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
38.5 mm
Väritön
TPE
44.5 mm
0,0185 € - 0,0288 € 20426 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
Keltainen
LDPE
14.0 mm
0,024 € - 0,0373 € 4500 Varastossa
10.5 mm
12.5 mm
Keltainen
LDPE
16.5 mm
0,0123 € - 0,0191 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
7.0 mm
Keltainen
LDPE
11.0 mm
0,0251 € - 0,039 € 39000 Varastossa
12.5 mm
14.5 mm
Keltainen
LDPE
18.5 mm
  • / 4
Sivusta vedettävä tulppa 32.0 mm 35.5 mm LDPE Keltainen 2

20573157

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0586 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.5 mm
  • d1
    35.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 37.9 mm 33.6 mm TPE Väritön 1

20572884

Hinta-alue
0,1194 € - 0,0767 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 29.5 mm 32.0 mm LDPE Keltainen 2

20573140

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0583 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    29.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 20.0 mm 18.0 mm TPE Väritön 1

20572853

Hinta-alue
0,0568 € - 0,0365 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 47.5 mm 44.5 mm TPE Väritön 1

20572921

Hinta-alue
0,1499 € - 0,0963 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 45.0 mm 42.5 mm TPE Väritön 1

20572914

Hinta-alue
0,1429 € - 0,0918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 51.0 mm 48.5 mm TPE Väritön 1

20572938

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 35.5 mm 32.0 mm TPE Väritön 1

20572877

Hinta-alue
0,11 € - 0,0707 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 14.0 mm 12.2 mm TPE Väritön 1

20572846

Hinta-alue
0,0432 € - 0,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.6 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • H
    11.1 mm
  • L
    42.5 mm
Sivusta vedettävä tulppa 19.0 mm 21.5 mm LDPE Keltainen 2

20573096

Hinta-alue
0,0544 € - 0,035 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    21.5 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 9.5 mm 11.5 mm LDPE Keltainen 2

20572990

Hinta-alue
0,0214 € - 0,0137 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 18.0 mm 20.0 mm LDPE Keltainen 2

20573089

Hinta-alue
0,0498 € - 0,032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 32.0 mm 29.5 mm TPE Väritön 1

20572860

Hinta-alue
0,1054 € - 0,0678 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 43.0 mm 40.0 mm TPE Väritön 1

20572907

Hinta-alue
0,1311 € - 0,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 13.5 mm 15.5 mm LDPE Keltainen 2

20573034

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0253 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 40.5 mm 38.5 mm TPE Väritön 1

20572891

Hinta-alue
0,1288 € - 0,0828 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 8.0 mm 10.0 mm LDPE Keltainen 2

20572983

Hinta-alue
0,0288 € - 0,0185 €

Varastotasot
20426 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 10.5 mm 12.5 mm LDPE Keltainen 2

20573003

Hinta-alue
0,0373 € - 0,024 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 5.0 mm 7.0 mm LDPE Keltainen 2

20572952

Hinta-alue
0,0191 € - 0,0123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 12.5 mm 14.5 mm LDPE Keltainen 2

20573027

Hinta-alue
0,039 € - 0,0251 €

Varastotasot
39000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm