Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 26,2497 € |
50 + | 13,2939 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 5.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.197 in |
Overall Length | 66.0 mm |
Overall Length | 2.598 in |
Overall Thickness | 25.5 mm |
Overall Thickness | 1.004 in |
Overall Width | 14.0 mm |
Overall Width | 0.551 in |
Number of Mounting Holes | 4 |
Mounting Orientation | Universal |
Mounting Method | Open Hole |
Mount Style | Screw On |
Removability | Fixed |
Full Material | Stainless Steel |
Pin Material | Stainless Steel |
Colour | Black |
Finish | Powder Coated |
Commodity Code | 8302100090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa