Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 + | 8,6116 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M3 |
---|---|
Base Diameter | 9.5 mm |
Base Diameter | 0.374 in |
Base Height | 4.0 mm |
Base Height | 0.157 in |
Insert Height | 5.0 mm |
Insert Height | 0.197 in |
Overall Height | 9.0 mm |
Overall Height | 0.354 in |
Stud Length | 5.0 mm |
Stud Length | 0.197 in |
Thread Length | 5.0 mm |
Thread Length | 0.197 in |
Base Full Material | Rubber |
Base Material | Rubber |
Base Shape | Round |
Bumper Foot Style | Round |
Colour | Black |
Full Material | Brass |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa