
Siirtoteippi - 1591 erittäin tarttuva kumi
1591 HI-Tack sormella nostettava teippi on kehitetty erityisesti vaativiin pakkaus- ja kokoonpanosovelluksiin. Voit liimata tuotteella lukuisia materiaaleja erilaisiin pintoihin, kuten puuhun tai muovin. Tämä tuote tarjoaa ylivoimaisen säänkestävyyden, erinomaisen kestävyyden ja pitkäkestoisen tarttuvuuden, mutta se on myös helppo poistaa. 1591 siirtoteippiämme on saatavana myös erittäin tarttuvalla liimapinnalla, joka ei jätä jäänteitä kun se poistetaan, estäen näin pinnoitteiden tai pintojen vaurioitumisen. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä sulatekumipohjainen. Kohteen lämpötila: 10C - 50C Käyttölämpötila: 0C - 70C Luokitukset: FDA-säädös 175.105 epäsuoralle kosketukselle ruoan kanssa. Sisuksen halkaisija: 76 mm. Käyttökohteet. Rannekkeet. Lavojen reunasuojaimet
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Pikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D490134 | 34,3118 € - 38,9782 € | Tuotannossa | |||||||||
Siirtoteippi - Väri - Läpikuultava ; Rullan pituus - 500 m | 1640.42 ft ; Tarrapinnan leveys - 24.0 mm | 0.945 in ; Tartunta + alustan paksuus - 60.000 µm
- Hinta-alue
- 38,9782 € - 34,3118 €
- Varastotasot
- Tuotannossa
Ominaisuudet
-
Tarttuva alusta
Siirto -
Liimatyyppi
Sulatekumipohjainen -
Väri
Läpikuultava -
Materiaali
Kalvo -
Irrotettavan taustakalvon väri
Valkoinen
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Teipit
Tuotesarja Teippi
Tyyppi Siirtoteippi
Liimatyyppi Kumipohjainen
Ominaisuudet Kaksipuolinen
Irrotettava Pysyvä
Erityinen Sorminosto Korkea tarttuvuus