Siirtoteippi - 1431 yleisteippi ohuemmalla taustakalvolla

Tuotannossa

1431 sormella nostettavassa teipissä käytetään sulatekumiliimaa. 1431-mallissa on ohuempi kalvo kuin 1531:ssä, joten rullat voivat olla pitempiä. Se on taustaton tukematon teippi. Tekniset tiedot: Liima: Pysyvä sulatekumipohjainen. Kohteen lämpötila: 10C - 50C Käyttölämpötila: 0C - 70C Luokitukset: FDA-säädös 175.105 epäsuoralle kosketukselle ruoan kanssa. Sisuksen halkaisija: 76.0 mm. Käyttökohteet. Jatkuva kirjepaperi. Yrityslomakkeet

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus
D490035
46,8858 € - 57,1899 € Tuotannossa
Siirtoteippi - Väri - Läpikuultava ; Rullan pituus - 3000 m | 9842.52 ft ; Tarrapinnan leveys - 8.0 mm | 0.315 in ; Tartunta + alustan paksuus - 25.000 µm ; Taustakalvon paksuus - 45.000 µm

D490035

Hinta-alue
57,1899 € - 46,8858 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Tarttuva alusta
    Kalvo
  • Liimatyyppi
    Hot Melt Rubber-Based
  • Väri
    Läpikuultava
  • Materiaali
    Kalvo
  • Irrotettavan taustakalvon väri
    Valkoinen

Usein ostettu

Kalvoteippirullat - 4181 pysyvä/irrotettava sormella nost...
Kalvoteippirullat - 4181 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla ...
Kalvoteippirullat - 4181 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla kalvolla varustettu teippi
Kalvoteippirullat - 4081 pysyvä/irrotettava sormella nost...
Kalvoteippirullat - 4081 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla ...
Kalvoteippirullat - 4081 pysyvä/irrotettava sormella nostettavalla kalvolla varustettu teippi
4999 kaksipuolinen sormella nostettavalla kalvolla varust...
4999 kaksipuolinen sormella nostettavalla kalvolla varustettu pakka...
4999 kaksipuolinen sormella nostettavalla kalvolla varustettu pakkausteippi - rulla
Kalvoteippirullat - 4503 irrotettava pussintiivistysteipp...
Kalvoteippirullat - 4503 irrotettava pussintiivistysteippi - sormel...
Kalvoteippirullat - 4503 irrotettava pussintiivistysteippi - sormella nostettava kalvo
Kalvoteippirullat - DK-kalvo - akryylinen
Kalvoteippirullat - DK-kalvo - akryylinen
Kalvoteippirullat - DK-kalvo - akryylinen
Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puo...
Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puolinen - me...
Kaksipuoliset vaahtomuoviteippirullat - irrotettava 1-puolinen - metallihyllyteippi
Suojateippi - neliöt
Suojateippi - neliöt
Suojateippi - neliöt
Kalvoteippirullat - 4813 pysyvä pussintiivistysteippi - s...
Kalvoteippirullat - 4813 pysyvä pussintiivistysteippi - sormella no...
Kalvoteippirullat - 4813 pysyvä pussintiivistysteippi - sormella nostettava kalvo
Siirtoteippi - ATG käsin kiinnitettävä akryylinen pysyvä
Siirtoteippi - ATG käsin kiinnitettävä akryylinen pysyvä
Siirtoteippi - ATG käsin kiinnitettävä akryylinen pysyvä
Kangasteippi - 2421 - taloudellinen
Kangasteippi - 2421 - taloudellinen
Kangasteippi - 2421 - taloudellinen

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Teipit

Tuotesarja Teippi

Tyyppi Siirtoteippi

Liimatyyppi Kumipohjainen

Ominaisuudet Kaksipuolinen

Irrotettava Pysyvä

Erityinen Sorminosto