Valikko Haku

Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit

Varastossa

Siipimuttereissa on siivet, jotka auttavat tarttumaan siihen ja mahdollistavat helpon, nopean ja työkaluttoman asennuksen ja irrotuksen. Perhosmuttereita on saatavilla standardeilla metrisillä kierteillä ja sinkkipinnoitettuina niukkahiilisestä teräksestä valmistettuina.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaiskorkeus Pikakatselu
053030140952
0,2991 € - 1,4499 € 2550 Varastossa
M3
8.6 mm
053080140952
0,6409 € - 2,8032 € 1650 Varastossa
M8
14.8 mm
053050140952
0,3647 € - 1,7665 € 3950 Varastossa
M5
11.0 mm
053060140952
0,4211 € - 1,839 € 400 Varastossa
M6
13.6 mm
053040140952
0,26 € - 1,2638 € 40750 Varastossa
M4
8.6 mm
Sinkitty Niukkahiilinen teräs Siipimutteri - Siipiväli 17.6 mm | 0.693 in; Kierrekoko M3

053030140952

Hinta-alue
1,4499 € - 0,2991 €

Varastotasot
2550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Siipiväli
    17.6 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Sinkitty Niukkahiilinen teräs Siipimutteri - Siipiväli 30.3 mm | 1.193 in; Kierrekoko M8

053080140952

Hinta-alue
2,8032 € - 0,6409 €

Varastotasot
1650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.8 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Siipiväli
    30.3 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Sinkitty Niukkahiilinen teräs Siipimutteri - Siipiväli 22.5 mm | 0.886 in; Kierrekoko M5

053050140952

Hinta-alue
1,7665 € - 0,3647 €

Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Siipiväli
    22.5 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Sinkitty Niukkahiilinen teräs Siipimutteri - Siipiväli 27.8 mm | 1.094 in; Kierrekoko M6

053060140952

Hinta-alue
1,839 € - 0,4211 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    13.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Siipiväli
    27.8 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Valmis
    Sinkitty
Sinkitty Niukkahiilinen teräs Siipimutteri - Siipiväli 17.6 mm | 0.693 in; Kierrekoko M4

053040140952

Hinta-alue
1,2638 € - 0,26 €

Varastotasot
40750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Siipiväli
    17.6 mm
  • Materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Valmis
    Sinkitty