Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).
It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Vastakappaleen kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0644 € - 0,1017 € | 19460 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0794 € - 0,1258 € | 24243 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1985 € - 0,2601 € | 4000 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,3162 € | 6687 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,0644 € - 0,1017 € | 24797 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,1258 € | 21371 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2327 € | 32050 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1985 € - 0,2601 € | 8469 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
Nailon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0899 € | 13248 Varastossa |
M4
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1861 € - 0,2395 € | 311 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2135 € - 0,2971 € | 526 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,156 € - 0,2039 € | 12540 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,1355 € - 0,1752 € | 21296 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1054 € - 0,1656 € | 12133 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,2327 € | 10468 Varastossa |
M6
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0566 € - 0,0899 € | 15702 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0694 € - 0,1096 € | 6145 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1629 € | 446 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,1096 € | 11579 Varastossa |
M5
|
Musta
|
Nailon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa