Valikko Haku

Säppi ja haka -ovenpidikkeet

Varastossa

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän halkaisija Koukkulevyn pituus Osta
0,4668 € - 1,0323 € 3577 Varastossa
3.1 mm
26.0 mm
0,3573 € - 0,7886 € 3974 Varastossa
9.0 mm
6.0 mm
PA Ovipidike 26.0 mm

021005500002

Hinta-alue
1,0323 € - 0,4668 €

Varastotasot
3577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koukkulevyn pituus
    26.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    3.1 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    16.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
PA;Naaraspuolinen ovenpidike

021005000002

Hinta-alue
0,7886 € - 0,3573 €

Varastotasot
3974 Varastossa
Ominaisuudet
  • Levyn paksuus
    1.2 mm
  • Koukkulevyn pituus
    6.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Koukun pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi