Valikko Haku

Salpojen ja lukkojen avaimet

Varastossa

Avaimia erilaisiin 90 ohjaimiin, jotka sopivat moniin teollisuudenalan käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia materiaaleja monenlaisiin käyttöympäristöihin. Tämä valikoima sopii 90 lukkojen valikoimallemme.

Sarjanumero: SR5501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Valmis Avaimen tyyppi Osta
0,8921 € - 0,8921 € 620 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Eurokey (5333)
4,2031 € - 7,9065 € 287 Varastossa
Valurauta
8,0 mm neliöavain
16,1525 € - 37,2039 € 67 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Master-avain
0,0825 € - 0,2167 € 8411 Varastossa
Väritön
Teräs
Ei pinnoitetta
Kuusiokoloavain
1,6018 € - 2,3767 € 80 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm neliöavain
1,6087 € - 2,5024 € 140 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Erityisavain
1,2384 € - 1,9264 € 9 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8.0 mm kuusikulmainen avain
1,3744 € - 2,138 € 2365 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm kolmioavain
1,3405 € - 2,0852 € 2732 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
7,0 mm kolmioavain
0,8388 € - 1,3048 € 422 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
5,0 mm kaksiosainen avain
0,6565 € - 0,7295 € 603 Varastossa
Väritön
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kromattu
6,0 mm neliöavain
2,6729 € - 2,9699 € 200 Varastossa
Hopea
Sinkkiseos
Kromattu
8,0 mm neliöavain
1,5334 € - 1,6566 € 110 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Master-avain
2,3128 € - 3,5978 € 226 Varastossa
Musta
Muovi
Matta
Putkiavain
3,0175 € - 7,2793 € 389 Varastossa
Musta
Sinkkiseos
Kromattu
Putkiavain
20074197 1,2565 € - 1,9545 € 1169 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
0,7593 € - 0,8437 € 11 Varastossa
Musta
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,0 mm kuusioavain
20074159 1,1313 € - 1,7598 € 2203 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
5,0 mm kaksiosainen avain
1,2527 € - 1,2527 € 327 Varastossa
Väritön
Samakki
Kromattu
8,0 mm neliöavain
1,5334 € - 1,6566 € 415 Varastossa
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,0 mm neliöavain
  • / 2
Salpojen ja lukkojen avain

10097014

Hinta-alue
0,8921 € - 0,8921 €

Varastotasot
620 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 30 %:n lasikuituvahvistus;Messinki
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain

10273654

Hinta-alue
7,9065 € - 4,2031 €

Varastotasot
287 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Valurauta
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Kokonaispituus
    88.0 mm
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain Master-avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10226766

Hinta-alue
37,2039 € - 16,1525 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Polyamidi;teräs
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Kuusiokoloavain 3.0 mm Teräs

10378571

Hinta-alue
0,2167 € - 0,0825 €

Varastotasot
8411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avaimen tyyppi
    Kuusiokoloavain
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125806

Hinta-alue
2,3767 € - 1,6018 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain Erityisavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125868

Hinta-alue
2,5024 € - 1,6087 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    Erityisavain
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8.0 mm kuusikulmainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125851

Hinta-alue
1,9264 € - 1,2384 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8.0 mm kuusikulmainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20125837

Hinta-alue
2,138 € - 1,3744 €

Varastotasot
2365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 7,0 mm kolmioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074203

Hinta-alue
2,0852 € - 1,3405 €

Varastotasot
2732 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    7,0 mm kolmioavain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067694

Hinta-alue
1,3048 € - 0,8388 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 6,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067571

Hinta-alue
0,7295 € - 0,6565 €

Varastotasot
603 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    6,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Sinkkiseos

20077488

Hinta-alue
2,9699 € - 2,6729 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Kokonaispituus
    86.0 mm
Salpojen ja lukkojen avain Master-avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20064198

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5334 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
  • Tullinimike
    8301300000
Salpojen ja lukkojen avain Putkiavain Muovi

20079260

Hinta-alue
3,5978 € - 2,3128 €

Varastotasot
226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Muovi
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain Putkiavain Sinkkiseos

20074234

Hinta-alue
7,2793 € - 3,0175 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Kromattu
  • Avaimen tyyppi
    Putkiavain
  • Kokonaispituus
    46.5 mm
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074197

Hinta-alue
1,9545 € - 1,2565 €

Varastotasot
1169 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8204110000
Salpojen ja lukkojen avain 4,0 mm kuusioavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20123376

Hinta-alue
0,8437 € - 0,7593 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Avaimen tyyppi
    4,0 mm kuusioavain
  • Tullinimike
    3926909790
Salpojen ja lukkojen avain 5,0 mm kaksiosainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20074159

Hinta-alue
1,7598 € - 1,1313 €

Varastotasot
2203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
  • Tullinimike
    8301700000
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Samakki

20074227

Hinta-alue
1,2527 € - 1,2527 €

Varastotasot
327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromattu
  • Koko materiaali
    Samakki
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    7907000090
Salpojen ja lukkojen avain 8,0 mm neliöavain Ruiskuvalettu sinkkiseos

20067588

Hinta-alue
1,6566 € - 1,5334 €

Varastotasot
415 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
  • Tullinimike
    8301700000