Valikko Haku

Puristussalpalukko - Kahvan pituus - 160.0 mm | 6.299 in ; Kahvan leveys - 35.0 mm | 1.378 in ; Salpamateriaali:Sinkkiseos ; Kahvatyyppi - Avaimella toimiva kääntökahva

Tuotekoodi: 491415

2 Varastossa
Swing handles are designed to accommodate most panels and doors but especially larger size version as they are ideal for multipoint locking. These Swing handles also eliminate the need for additional hardware as they come with an integrated handle for hand operations. These are standard key operated latches and come
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 + 25,9572 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

648,93 €

25 x 25,9572 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Hopea
Valmis Kromattu
Kahvatyyppi Swinghandle Key Operated
Sisältää Two keys supplied with each latch
Salpamateriaali Sinkkiseos
Asennussuunta Yleispätevä
Standardit RoHS, IP65, NEMA, DIN
Tekniset tiedot IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774