Valikko Haku

Puristussalpalukko - Kahvan pituus - 110.0 mm | 4.331 in ; Kahvan leveys - 35.0 mm | 1.378 in ; Salpamateriaali:Sinkkiseos ; Kahvatyyppi - Avaimella toimiva kääntökahva

Tuotekoodi: 3081223247E

40 Varastossa
Mini Swing handles are designed to accommodate most panels and doors but especially larger size version as they are ideal for multipoint locking . These Swing handles also eliminate the need for additional hardware as they come with an integrated handle for hand operations. These are standard key operated latches and come Korvaa tuotteet nro: Essentra 493408
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 7,4813 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

7,48 €

1 x 7,4813 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Kahvatyyppi Swinghandle Key Operated
Sisältää Nothing Included
Salpamateriaali Sinkkiseos
Asennussuunta Yleispätevä
Tekniset tiedot Does Not Compress

Hyödyllisiä tietoja