Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Jaokkeiden määrä | Kierrekoko | Väri | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2521 € - 6,6144 € | 385 Varastossa |
|
4
|
M12
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 23,7463 € - 23,7463 € | 207 Varastossa |
|
4
|
M16
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 4,958 € - 10,4118 € | 108 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Musta
|
Fenoli
|
||
| 14,0832 € - 14,0832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 14,5501 € - 14,5501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 12,3875 € - 12,3875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Hopea
|
Alumiini
|
||
| 17,3382 € - 17,3382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M12
|
Hopea
|
Alumiini
|
||
| 21,7733 € - 21,7733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 12,6308 € - 12,6308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Hopea
|
Alumiini
|
||
| 41,2642 € - 41,2642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 15,6135 € - 15,6135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Hopea
|
Alumiini
|
||
| 44,5062 € - 44,5062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M10
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,4924 € - 18,4924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 19,2186 € - 19,2186 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Harmaa
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 18,8555 € - 18,8555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Hopea
|
Alumiini
|
||
| 13,5516 € - 13,5516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Hopea
|
Alumiini
|
||
| 27,6089 € - 27,6089 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Hopea
|
Alumiini
|
||
| 22,8673 € - 28,5975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
Väritön
|
Alumiini
|
||
| 35,5966 € - 46,3577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
7
|
M10
|
Hopea
|
Ruostumaton teräs
|
||
| 22,8673 € - 28,5975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M9
|
Väritön
|
Alumiini
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa