Valikko Haku

Sakaralliset käsipyörät ja nupit - naaras

Varastossa

Naaraspuolisissa sakarallisissa käsipyörissä ja nupeissa on sahalaitareuna, mikä maksimoi otteen ja mukavuuden. Nämä kestävät sakaralliset nupit kestävät iskuja ja kemikaaleja ja näyttävät siisteiltä viimeistellyissä kohteissa, joissa vaaditaan säätöjä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
224 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Jaokkeiden määrä Kierrekoko Väri Nupin materiaali Osta
6,3673 € - 6,3673 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
5
M6
Hopea
Alumiini
19,854 € - 19,854 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
5
M12
Harmaa
Ruostumaton teräs
12,6308 € - 12,6308 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
5
M12
Hopea
Alumiini
25,0931 € - 25,0931 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
3
M6
Harmaa
Ruostumaton teräs
34,7024 € - 34,7024 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
3
M10
Harmaa
Ruostumaton teräs
17,3382 € - 17,3382 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
5
M16
Hopea
Alumiini
13,5516 € - 13,5516 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
4
M8
Hopea
Alumiini
18,8555 € - 18,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0 mm
4
M12
Hopea
Alumiini
1,5449 € - 4,9503 € 678 Varastossa
32.0 mm
4
M6
Musta
Fenoli
26,2045 € - 32,8857 € 2 Varastossa
60.0 mm
5
M12
Väritön
Alumiini
20,8236 € - 27,1549 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
9
M8
Väritön
PA
5,3805 € - 20,4727 € 616 Varastossa
4
M10
Musta
Fenoli
7,0852 € - 21,7872 € 358 Varastossa
4
M10
Musta
Fenoli
20,8236 € - 27,1549 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
7
M8
Väritön
Ruostumaton teräs
34,7284 € - 45,227 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
7
M8
Väritön
Ruostumaton teräs
4,958 € - 10,4118 € 108 Varastossa
50.0 mm
4
M8
Musta
Fenoli
3,6891 € - 14,8511 € 1012 Varastossa
40.0 mm
4
M8
Musta
Fenoli
23,7463 € - 23,7463 € 207 Varastossa
4
M16
Musta
Fenoli
4,2521 € - 6,6144 € 385 Varastossa
4
M12
Musta
Fenoli
17,3738 € - 21,8097 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
5
M8
Väritön
Alumiini
  • / 12
Käsipyörä 40.0 mm M6 12.0 mm Alumiini Hopea

10501870

Hinta-alue
6,3673 € - 6,3673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm M12 40.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501627

Hinta-alue
19,854 € - 19,854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    37.5 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 60.0 mm M12 20.0 mm Alumiini Hopea

10501948

Hinta-alue
12,6308 € - 12,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
3 lohkon nuppi 40.0 mm M6 15.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10501993

Hinta-alue
25,0931 € - 25,0931 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
3 lohkon nuppi 50.0 mm M10 17.0 mm Ruostumaton teräs Harmaa

10502037

Hinta-alue
34,7024 € - 34,7024 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Kierteen pituus
    17.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 70.0 mm M16 20.0 mm Alumiini Hopea

10501986

Hinta-alue
17,3382 € - 17,3382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Kokonaiskorkeus
    46.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 40.0 mm M8 13.0 mm Alumiini Hopea

10503379

Hinta-alue
13,5516 € - 13,5516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä 63.0 mm M12 23.0 mm Alumiini Hopea

10503416

Hinta-alue
18,8555 € - 18,8555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    23.0 mm
  • Väri
    Hopea
  • Kiinnikkeen malli
    Kierteinen
Käsipyörä M6 32.0 mm Fenoli Musta

10203415

Hinta-alue
4,9503 € - 1,5449 €

Varastotasot
678 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    32.0 mm
Lohkottu nuppi 60.0 mm M12 14.3 mm PA Väritön

10367308

Hinta-alue
32,8857 € - 26,2045 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Nupin korkeus
    39.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    39.0 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 40.0 mm Female M8 PA Väritön

10633946

Hinta-alue
27,1549 € - 20,8236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä M10 50.0 mm Fenoli Musta

10203439

Hinta-alue
20,4727 € - 5,3805 €

Varastotasot
616 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M10 50.0 mm Fenoli Musta

10203392

Hinta-alue
21,7872 € - 7,0852 €

Varastotasot
358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä 40.0 mm Female M8 PA Väritön

10642641

Hinta-alue
27,1549 € - 20,8236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    24.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.2 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 50.0 mm Female M8 PA Väritön

10641118

Hinta-alue
45,227 € - 34,7284 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    31.2 mm
  • Kokonaiskorkeus
    31.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä M8 50.0 mm Fenoli Musta

10246436

Hinta-alue
10,4118 € - 4,958 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    50.0 mm
Käsipyörä M8 40.0 mm Fenoli Musta

10203385

Hinta-alue
14,8511 € - 3,6891 €

Varastotasot
1012 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
  • Nupin halkaisija
    40.0 mm
Käsipyörä M16 80.0 mm Fenoli Musta

10203453

Hinta-alue
23,7463 € - 23,7463 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Jaokkeiden määrä
    4
Käsipyörä M12 80.0 mm Fenoli Musta

10246450

Hinta-alue
6,6144 € - 4,2521 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926300090
  • Jaokkeiden määrä
    4
Lohkottu nuppi 40.0 mm M8 8.2 mm PA Väritön

10367292

Hinta-alue
21,8097 € - 17,3738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Nupin korkeus
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.2 mm
  • Väri
    Väritön