Säätöpultit - vetorengas/käsinvedettävä

Varastossa

Vetorenkaalla varustetuissa jakomännissä on nikkelipinnoitteinen kotelo ja ruostumaton terässokka. Nostorengas on kätevä tapa nostaa mäntä. Ne sopivat erinomaisesti paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Rungon kierrekoko Nastan kierrekoko
491264
3,0818 € - 3,4328 € 638 Varastossa
M10
6.0
491263
2,4676 € - 2,7418 € 904 Varastossa
M8
5.0
491265
4,2699 € - 4,748 € Tuotannossa
M12
8.0
491262
2,4676 € - 2,7418 € 2259 Varastossa
M6
4.0
1337676
1,2681 € - 2,8586 € Tuotannossa
7.0 mm
1.0
1337680
0,9674 € - 1,6265 € 200 Varastossa
4.0 mm
0.6
1337684
1,0283 € - 2,3376 € 50 Varastossa
9.0 mm
2.4
1337674
1,1125 € - 2,4956 € 50 Varastossa
3.0 mm
0.9
1337678
2,1889 € - 3,5381 € 740 Varastossa
13.0 mm
1.6
1337682
0,8396 € - 1,8832 € Tuotannossa
6.0 mm
1.4
1337686
2,0409 € - 3,1116 € 25 Varastossa
16.0 mm
4.0
1337675
1,1995 € - 2,6902 € 650 Varastossa
6.0 mm
0.9
1337679
3,7489 € - 6,5269 € Tuotannossa
16.0 mm
2.3
1337683
0,8877 € - 2,001 € 300 Varastossa
7.0 mm
1.8
1337673
1,3765 € - 2,3236 € Tuotannossa
4.0 mm
0.75
1337681
0,7879 € - 1,7469 € Tuotannossa
5.0 mm
1.0
1337685
2,9366 € - 4,984 € 500 Varastossa
13.5 mm
3.3
1337677
1,5478 € - 3,3394 € 250 Varastossa
9.0 mm
1.1
Nikkelöity Ruostumaton teräs Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Rungon kierrekoko M10 Nastan kierrekoko 6.0 mm

491264

Hinta-alue
3,4328 € - 3,0818 €

Varastotasot
638 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Kahvatyyppi
    Pull Ring
  • Rungon kierteen pituus
    20.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    18.0 N
Nikkelöity Ruostumaton teräs Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Rungon kierrekoko M8 Nastan kierrekoko 5.0 mm

491263

Hinta-alue
2,7418 € - 2,4676 €

Varastotasot
904 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Kahvatyyppi
    Pull Ring
  • Rungon kierteen pituus
    16.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    29.0 N
Nikkelöity Ruostumaton teräs Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Rungon kierrekoko M12 Nastan kierrekoko 8.0 mm

491265

Hinta-alue
4,748 € - 4,2699 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Kahvatyyppi
    Pull Ring
  • Rungon kierteen pituus
    24.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    18.0 N
Nikkelöity Ruostumaton teräs Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Rungon kierrekoko M6 Nastan kierrekoko 4.0 mm

491262

Hinta-alue
2,7418 € - 2,4676 €

Varastotasot
2259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Kahvatyyppi
    Pull Ring
  • Rungon kierteen pituus
    12.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    14.0 N
Grey Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 7.0 mm Stud Thread Size 1.0 mm

1337676

Hinta-alue
2,8586 € - 1,2681 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Harmaa
  • Rungon kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    1.0
Black Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 4.0 mm Stud Thread Size 0.6 mm

1337680

Hinta-alue
1,6265 € - 0,9674 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Musta
  • Rungon kierteen pituus
    3.5 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    0.6
Black Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 9.0 mm Stud Thread Size 2.4 mm

1337684

Hinta-alue
2,3376 € - 1,0283 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Musta
  • Rungon kierteen pituus
    8.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    2.4
Grey Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 3.0 mm Stud Thread Size 0.9 mm

1337674

Hinta-alue
2,4956 € - 1,1125 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Harmaa
  • Rungon kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    4.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    0.9
Grey Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 13.0 mm Stud Thread Size 1.6 mm

1337678

Hinta-alue
3,5381 € - 2,1889 €

Varastotasot
740 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Harmaa
  • Rungon kierteen pituus
    8.5 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    1.6
Black Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 6.0 mm Stud Thread Size 1.4 mm

1337682

Hinta-alue
1,8832 € - 0,8396 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Musta
  • Rungon kierteen pituus
    5.6 mm
  • Kokonaisleveys
    5.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    1.4
Black Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 16.0 mm Stud Thread Size 4.0 mm

1337686

Hinta-alue
3,1116 € - 2,0409 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Musta
  • Rungon kierteen pituus
    13.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    4.0
Grey Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 6.0 mm Stud Thread Size 0.9 mm

1337675

Hinta-alue
2,6902 € - 1,1995 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Harmaa
  • Rungon kierteen pituus
    3.0 mm
  • Kokonaisleveys
    5.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    0.9
Grey Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 16.0 mm Stud Thread Size 2.3 mm

1337679

Hinta-alue
6,5269 € - 3,7489 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Harmaa
  • Rungon kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kokonaisleveys
    12.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    2.3
Black Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 7.0 mm Stud Thread Size 1.8 mm

1337683

Hinta-alue
2,001 € - 0,8877 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Musta
  • Rungon kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    6.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    1.8
Grey Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 4.0 mm Stud Thread Size 0.75 mm

1337673

Hinta-alue
2,3236 € - 1,3765 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Harmaa
  • Rungon kierteen pituus
    2.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    0.75
Black Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 5.0 mm Stud Thread Size 1.0 mm

1337681

Hinta-alue
1,7469 € - 0,7879 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Musta
  • Rungon kierteen pituus
    4.6 mm
  • Kokonaisleveys
    4.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    1.0
Black Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 13.5 mm Stud Thread Size 3.3 mm

1337685

Hinta-alue
4,984 € - 2,9366 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Musta
  • Rungon kierteen pituus
    11.0 mm
  • Kokonaisleveys
    10.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    3.3
Grey Stainless Steel Hand-Retractable Spring Plungers - Pull Ring - Body Thread Size 9.0 mm Stud Thread Size 1.1 mm

1337677

Hinta-alue
3,3394 € - 1,5478 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Valmis
    Harmaa
  • Rungon kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kokonaisleveys
    8.0 mm
  • Nastan kierrekoko
    1.1

Usein ostettu

Lukkopultit - sylinterituki
Lukkopultit - sylinterituki
Lukkopultit - sylinterituki
Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta
Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta
Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta
Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta
Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta
Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta
Lukitusvivut - pisarakahva/kierteinen sisäke
Lukitusvivut - pisarakahva/kierteinen sisäke
Lukitusvivut - pisarakahva/kierteinen sisäke
Nostovivut - kierretappi
Nostovivut - kierretappi
Nostovivut - kierretappi
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke
Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke
Lukitusvivut - kartiokahva/kierteinen sisäke
Valetut kiinteät kammet - suora varsi
Valetut kiinteät kammet - suora varsi
Valetut kiinteät kammet - suora varsi
Säätöpultit - kierteellinen/lukittuva
Säätöpultit - kierteellinen/lukittuva
Säätöpultit - kierteellinen/lukittuva
Kaksoislukitusvivut
Kaksoislukitusvivut
Kaksoislukitusvivut

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Sokkakiinnikkeet

Tuotesarja Teolliset tapit

Tyyppi Nopeasti irrotettavat tapit Jousimännät