Valikko Haku

Säätöpultit - lukittuva ja lukittumaton

Varastossa

Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.

Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Loppuvoima Rungon kierrekoko Pultin pituus Kahvan lukitustyyppi Kannan läpimitta Alustava loppuvoima Osta
12,6305 € - 12,6305 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
5,8798 € - 7,3246 € 29 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
5,4609 € - 6,777 € 45 Varastossa
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
5,5835 € - 6,9861 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
7,5133 € - 9,3372 € 40 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
4,8202 € - 5,9829 € 233 Varastossa
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
5,5403 € - 6,9001 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
5,4678 € - 6,7969 € 130 Varastossa
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
7,6914 € - 9,5974 € 28 Varastossa
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Lukkiutuva
25.0 mm
6.00 N
5,5555 € - 6,9443 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
16.0 mm
5.00 N
6,8799 € - 8,5158 € 22 Varastossa
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
13,2128 € - 14,6635 € 2512 Varastossa
M12 x 1.5
7,2128 € - 9,0026 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
5,7453 € - 7,1749 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
8,0003 € - 9,3449 € 3 Varastossa
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
9,8036 € - 12,1986 € 2 Varastossa
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
4,9299 € - 6,1198 € 695 Varastossa
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Lukkiutuva
12.0 mm
3.00 N
6,705 € - 8,3651 € 168 Varastossa
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Lukkiutuva
18.0 mm
5.00 N
7,5743 € - 9,5346 € 31 Varastossa
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Lukkiutuva
21.0 mm
5.00 N
10270646 15,4001 € - 17,1331 € 35 Varastossa
M16 x 1.5
  • / 6
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10624869

Hinta-alue
12,6305 € - 12,6305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196403

Hinta-alue
7,3246 € - 5,8798 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    17.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195857

Hinta-alue
6,777 € - 5,4609 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10628584

Hinta-alue
6,9861 € - 5,5835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10195994

Hinta-alue
9,3372 € - 7,5133 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 21.0 mm Musta

10195819

Hinta-alue
5,9829 € - 4,8202 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    5.0 mm
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Nupin korkeus
    16.5 mm
  • Kokonaispituus
    27.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 25.0 mm Musta

10195895

Hinta-alue
6,9001 € - 5,5403 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    6.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Nupin korkeus
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    34.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 PA Musta

10196397

Hinta-alue
6,7969 € - 5,4678 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.5 mm
Indeksointimäntä 25.0 mm M16 PA Musta

10196434

Hinta-alue
9,5974 € - 7,6914 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pultin pituus
    20.5 mm
  • Loppuvoima
    22.00 N
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
Indeksointimäntä 16.0 mm M8 x 1.0 PA Musta

10637814

Hinta-alue
6,9443 € - 5,5555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    43.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 PA Musta

10196601

Hinta-alue
8,5158 € - 6,8799 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pultin pituus
    17.0 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    52.0 mm
Indeksointimäntä M12 x 1.5 Musta

10270639

Hinta-alue
14,6635 € - 13,2128 €

Varastotasot
2512 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7318190090
  • Rungon kierrekoko
    M12 x 1.5
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10645116

Hinta-alue
9,0026 € - 7,2128 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 28.0 mm Musta

10628621

Hinta-alue
7,1749 € - 5,7453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    7.0 mm
  • Kannan läpimitta
    28.0 mm
  • Nupin korkeus
    23.5 mm
  • Kokonaispituus
    40.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196038

Hinta-alue
9,3449 € - 8,0003 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Indeksointimäntä 33.0 mm Musta

10196205

Hinta-alue
12,1986 € - 9,8036 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Kannan läpimitta
    33.0 mm
  • Nupin korkeus
    25.5 mm
  • Kokonaispituus
    47.5 mm
  • Tullinimike
    7318190090
Indeksointimäntä 12.0 mm M6 PA Musta

10196359

Hinta-alue
6,1198 € - 4,9299 €

Varastotasot
695 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pultin pituus
    10.0 mm
  • Loppuvoima
    12.00 N
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    33.0 mm
Indeksointimäntä 18.0 mm M10 x 1.0 PA Musta

10196571

Hinta-alue
8,3651 € - 6,705 €

Varastotasot
168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.0
  • Pultin pituus
    13.5 mm
  • Loppuvoima
    24.00 N
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kokonaispituus
    46.0 mm
Indeksointimäntä 21.0 mm M12 x 1.5 PA Musta

10196618

Hinta-alue
9,5346 € - 7,5743 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.5
  • Pultin pituus
    16.5 mm
  • Loppuvoima
    21.00 N
  • Kannan läpimitta
    21.0 mm
  • Kokonaispituus
    55.0 mm
Indeksointimäntä M16 x 1.5 Musta

10270646

Hinta-alue
17,1331 € - 15,4001 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16 x 1.5
  • Valmis
    Matta
  • Koko materiaali
    Valssattu teräs
  • Tullinimike
    7326909890
  • Rungon kierrekoko
    M16 x 1.5