Lukittumattomia kierteellisiä säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen sellaisissa kohteissa kuten kuntosalilaitteet, lääketieteelliset laitteet, tarjoiluvälineet, kuljettimet jne.
Sarjanumero: SR5408 ,SR6564, SR6565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Loppuvoima | Rungon kierrekoko | Pultin pituus | Kahvan lukitustyyppi | Kannan läpimitta | Alustava loppuvoima | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7227 € - 18,7227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 4,8363 € - 6,1473 € | 108 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 10196212 | 9,8999 € - 12,2808 € | 110 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
| 4,999 € - 6,2108 € | 30 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 6,2214 € - 7,7217 € | 293 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 9,6311 € - 11,9947 € | 88 Varastossa |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 5,7764 € - 6,6948 € | 464 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,6736 € - 8,283 € | 34 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 7,5111 € - 9,3372 € | 30 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 4,8527 € - 6,0846 € | 1046 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 5,4845 € - 6,8249 € | 43 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,9312 € - 7,3958 € | 61 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,863 € - 6,9744 € | 24 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 6,02 € - 7,4889 € | 46 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,2755 € - 10,3093 € | 2 Varastossa |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,2674 € - 7,2562 € | 28 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 13,7533 € - 15,2751 € | 761 Varastossa |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| 5,0575 € - 6,3252 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lukkiutumaton
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 10,6242 € - 11,8016 € | 1605 Varastossa |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| 5,5342 € - 6,8591 € | 18 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa