Säätöpultit - kierteellinen/lukittuva

Varastossa

Niitä käytetään paikantamiseen, asetteluun, indeksointiin ja kiinnittämiseen. Säätöpultteja voi säätää nopeasti erilaisilla alustoilla, kiinnityksillä ja pöydillä. Ne sopivat kuntosalilaitteisiin, lääketieteellisiin välineisiin, pitopalvelulaitteisiin, hihnakuljettimiin jne.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Lopullinen loppuvoima Rungon pituus Rungon materiaali Alustava loppuvoima
491258
2,5481 € - 6,153 € 25 Varastossa
M10
50.0 N
21.0 mm
Ruostumaton teräs
35.0 N
491231
11,8754 € - 13,2118 € 70 Varastossa
M16
25.0 N
26.0 mm
Valssattu teräs
10.0 N
491255
1,3183 € - 1,4635 € 706 Varastossa
M5
11.0 N
13.0 mm
Ruostumaton teräs
7.0 N
491259
2,8216 € - 3,1401 € 200 Varastossa
M12
105.0 N
24.5 mm
Ruostumaton teräs
70.0 N
491245
0,9335 € - 1,0373 € 650 Varastossa
M4
8.0 N
10.0 mm
Valssattu teräs
5.0 N
491227
15,0474 € - 16,7144 € 138 Varastossa
M10
15.0 N
27.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 N
491226
14,2577 € - 25,6608 € Tuotannossa
M16
30.0 N
41.0 mm
Valssattu teräs
13.0 N
491230
11,6255 € - 20,9206 € 3 Varastossa
M12
30.0 N
21.0 mm
Valssattu teräs
11.0 N
491224
10,2436 € - 11,3732 € 39 Varastossa
M10
25.0 N
27.0 mm
Valssattu teräs
8.0 N
491229
28,9871 € - 32,2005 € Tuotannossa
M16
35.0 N
41.0 mm
Ruostumaton teräs
17.0 N
491256
1,5612 € - 1,7334 € 942 Varastossa
M6
18.0 N
15.0 mm
Ruostumaton teräs
10.0 N
491247
1,0462 € - 1,1625 € 28 Varastossa
M6
18.0 N
15.0 mm
Valssattu teräs
10.0 N
491250
1,5244 € - 1,6999 € 100 Varastossa
M12
80.0 N
24.5 mm
Valssattu teräs
50.0 N
491225
10,6055 € - 11,779 € 94 Varastossa
M12
20.0 N
32.0 mm
Valssattu teräs
12.0 N
491254
1,2742 € - 1,4221 € 750 Varastossa
M4
4.0 N
10.0 mm
Ruostumaton teräs
2.0 N
491248
1,1844 € - 1,3161 € 810 Varastossa
M8
45.0 N
17.5 mm
Valssattu teräs
30.0 N
491228
18,7434 € - 20,8163 € 2 Varastossa
M12
20.0 N
32.0 mm
Ruostumaton teräs
9.0 N
491252
2,7857 € - 3,1038 € 210 Varastossa
M20
95.0 N
34.0 mm
Valssattu teräs
55.0 N
491261
6,1463 € - 14,966 € Tuotannossa
M20
100.0 N
34.0 mm
Ruostumaton teräs
60.0 N
491246
0,9728 € - 1,0824 € 280 Varastossa
M5
11.0 N
13.0 mm
Valssattu teräs
7.0 N
491249
1,3642 € - 1,5221 € 204 Varastossa
M10
70.0 N
21.0 mm
Valssattu teräs
40.0 N
491251
1,678 € - 1,8644 € 261 Varastossa
M16
165.0 N
27.5 mm
Valssattu teräs
80.0 N
491244
0,8357 € - 0,9278 € 80 Varastossa
M3
5.0 N
7.0 mm
Valssattu teräs
3.0 N
491257
2,0094 € - 2,2353 € 3260 Varastossa
M8
25.0 N
17.5 mm
Ruostumaton teräs
15.0 N
491260
4,5116 € - 5,0167 € 8 Varastossa
M16
140.0 N
27.5 mm
Ruostumaton teräs
85.0 N
  • / 2
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M10 ; Rungon pituus - 21.0 mm | 0.827 in ; Lopullinen loppuvoima : 50.0 N ; Alustava loppuvoima : 35.0 N

491258

Hinta-alue
6,153 € - 2,5481 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    21.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    50.0 N
  • Alustava loppuvoima
    35.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M16 ; Rungon pituus - 26.0 mm | 1.024 in ; Lopullinen loppuvoima : 25.0 N ; Alustava loppuvoima : 10.0 N

491231

Hinta-alue
13,2118 € - 11,8754 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    26.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    25.0 N
  • Alustava loppuvoima
    10.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M5 ; Rungon pituus - 13.0 mm | 0.512 in ; Lopullinen loppuvoima : 11.0 N ; Alustava loppuvoima : 7.0 N

491255

Hinta-alue
1,4635 € - 1,3183 €

Varastotasot
706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Rungon pituus
    13.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    11.0 N
  • Alustava loppuvoima
    7.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M12 ; Rungon pituus - 24.5 mm | 0.965 in ; Lopullinen loppuvoima : 105.0 N ; Alustava loppuvoima : 70.0 N

491259

Hinta-alue
3,1401 € - 2,8216 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    24.5 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    105.0 N
  • Alustava loppuvoima
    70.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M4 ; Rungon pituus - 10.0 mm | 0.394 in ; Lopullinen loppuvoima : 8.0 N ; Alustava loppuvoima : 5.0 N

491245

Hinta-alue
1,0373 € - 0,9335 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Rungon pituus
    10.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    8.0 N
  • Alustava loppuvoima
    5.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M10 ; Rungon pituus - 27.0 mm | 1.063 in ; Lopullinen loppuvoima : 15.0 N ; Alustava loppuvoima : 6.0 N

491227

Hinta-alue
16,7144 € - 15,0474 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    27.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    15.0 N
  • Alustava loppuvoima
    6.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M16 ; Rungon pituus - 41.0 mm | 1.614 in ; Lopullinen loppuvoima : 30.0 N ; Alustava loppuvoima : 13.0 N

491226

Hinta-alue
25,6608 € - 14,2577 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    41.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    30.0 N
  • Alustava loppuvoima
    13.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M12 ; Rungon pituus - 21.0 mm | 0.827 in ; Lopullinen loppuvoima : 30.0 N ; Alustava loppuvoima : 11.0 N

491230

Hinta-alue
20,9206 € - 11,6255 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    21.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    30.0 N
  • Alustava loppuvoima
    11.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M10 ; Rungon pituus - 27.0 mm | 1.063 in ; Lopullinen loppuvoima : 25.0 N ; Alustava loppuvoima : 8.0 N

491224

Hinta-alue
11,3732 € - 10,2436 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    27.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    25.0 N
  • Alustava loppuvoima
    8.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M16 ; Rungon pituus - 41.0 mm | 1.614 in ; Lopullinen loppuvoima : 35.0 N ; Alustava loppuvoima : 17.0 N

491229

Hinta-alue
32,2005 € - 28,9871 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    41.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    35.0 N
  • Alustava loppuvoima
    17.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M6 ; Rungon pituus - 15.0 mm | 0.591 in ; Lopullinen loppuvoima : 18.0 N ; Alustava loppuvoima : 10.0 N

491256

Hinta-alue
1,7334 € - 1,5612 €

Varastotasot
942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon pituus
    15.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    18.0 N
  • Alustava loppuvoima
    10.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M6 ; Rungon pituus - 15.0 mm | 0.591 in ; Lopullinen loppuvoima : 18.0 N ; Alustava loppuvoima : 10.0 N

491247

Hinta-alue
1,1625 € - 1,0462 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Rungon pituus
    15.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    18.0 N
  • Alustava loppuvoima
    10.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M12 ; Rungon pituus - 24.5 mm | 0.965 in ; Lopullinen loppuvoima : 80.0 N ; Alustava loppuvoima : 50.0 N

491250

Hinta-alue
1,6999 € - 1,5244 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    24.5 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    80.0 N
  • Alustava loppuvoima
    50.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M12 ; Rungon pituus - 32.0 mm | 1.26 in ; Lopullinen loppuvoima : 20.0 N ; Alustava loppuvoima : 12.0 N

491225

Hinta-alue
11,779 € - 10,6055 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    32.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    20.0 N
  • Alustava loppuvoima
    12.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M4 ; Rungon pituus - 10.0 mm | 0.394 in ; Lopullinen loppuvoima : 4.0 N ; Alustava loppuvoima : 2.0 N

491254

Hinta-alue
1,4221 € - 1,2742 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Rungon pituus
    10.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    4.0 N
  • Alustava loppuvoima
    2.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M8 ; Rungon pituus - 17.5 mm | 0.689 in ; Lopullinen loppuvoima : 45.0 N ; Alustava loppuvoima : 30.0 N

491248

Hinta-alue
1,3161 € - 1,1844 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Rungon pituus
    17.5 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    45.0 N
  • Alustava loppuvoima
    30.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M12 ; Rungon pituus - 32.0 mm | 1.26 in ; Lopullinen loppuvoima : 20.0 N ; Alustava loppuvoima : 9.0 N

491228

Hinta-alue
20,8163 € - 18,7434 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Rungon pituus
    32.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    20.0 N
  • Alustava loppuvoima
    9.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M20 ; Rungon pituus - 34.0 mm | 1.339 in ; Lopullinen loppuvoima : 95.0 N ; Alustava loppuvoima : 55.0 N

491252

Hinta-alue
3,1038 € - 2,7857 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Rungon pituus
    34.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    95.0 N
  • Alustava loppuvoima
    55.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M20 ; Rungon pituus - 34.0 mm | 1.339 in ; Lopullinen loppuvoima : 100.0 N ; Alustava loppuvoima : 60.0 N

491261

Hinta-alue
14,966 € - 6,1463 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Rungon pituus
    34.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    100.0 N
  • Alustava loppuvoima
    60.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M5 ; Rungon pituus - 13.0 mm | 0.512 in ; Lopullinen loppuvoima : 11.0 N ; Alustava loppuvoima : 7.0 N

491246

Hinta-alue
1,0824 € - 0,9728 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Rungon pituus
    13.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    11.0 N
  • Alustava loppuvoima
    7.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M10 ; Rungon pituus - 21.0 mm | 0.827 in ; Lopullinen loppuvoima : 70.0 N ; Alustava loppuvoima : 40.0 N

491249

Hinta-alue
1,5221 € - 1,3642 €

Varastotasot
204 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Rungon pituus
    21.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    70.0 N
  • Alustava loppuvoima
    40.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M16 ; Rungon pituus - 27.5 mm | 1.083 in ; Lopullinen loppuvoima : 165.0 N ; Alustava loppuvoima : 80.0 N

491251

Hinta-alue
1,8644 € - 1,678 €

Varastotasot
261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    27.5 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    165.0 N
  • Alustava loppuvoima
    80.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M3 ; Rungon pituus - 7.0 mm | 0.276 in ; Lopullinen loppuvoima : 5.0 N ; Alustava loppuvoima : 3.0 N

491244

Hinta-alue
0,9278 € - 0,8357 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Rungon pituus
    7.0 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    5.0 N
  • Alustava loppuvoima
    3.0 N
  • Rungon materiaali
    Valssattu teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M8 ; Rungon pituus - 17.5 mm | 0.689 in ; Lopullinen loppuvoima : 25.0 N ; Alustava loppuvoima : 15.0 N

491257

Hinta-alue
2,2353 € - 2,0094 €

Varastotasot
3260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Rungon pituus
    17.5 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    25.0 N
  • Alustava loppuvoima
    15.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs
Kierteellinen jousimäntä - Kierrekoko - M16 ; Rungon pituus - 27.5 mm | 1.083 in ; Lopullinen loppuvoima : 140.0 N ; Alustava loppuvoima : 85.0 N

491260

Hinta-alue
5,0167 € - 4,5116 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Rungon pituus
    27.5 mm
  • Lopullinen loppuvoima
    140.0 N
  • Alustava loppuvoima
    85.0 N
  • Rungon materiaali
    Ruostumaton teräs

Usein ostettu

Säätöpultit - lukittumaton/kierre
Säätöpultit - lukittumaton/kierre
Säätöpultit - lukittumaton/kierre
Säätöpultit - kampitoiminta
Säätöpultit - kampitoiminta
Säätöpultit - kampitoiminta
Säätöpultit - laipalliset
Säätöpultit - laipalliset
Säätöpultit - laipalliset
Puristinkahvan karakokoonpanot - litteäpäiset neopreeniset
Puristinkahvan karakokoonpanot - litteäpäiset neopreeniset
Puristinkahvan karakokoonpanot - litteäpäiset neopreeniset
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri
Säätöpultit - vetorengas/käsinvedettävä
Säätöpultit - vetorengas/käsinvedettävä
Säätöpultit - vetorengas/käsinvedettävä
Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta
Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta
Lukitusvivut - kartiokahva/kierrenasta
Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta
Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta
Lukitusvivut - pisarakahva/kierrenasta
Jouselliset liukusalvat
Jouselliset liukusalvat
Jouselliset liukusalvat
Nostovivut - kierretappi
Nostovivut - kierretappi
Nostovivut - kierretappi

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Kädensijat, tartuinosat ja vivut

Tuotesarja Säätöpultit

Tyyppi Osat ja tarvikkeet