Valikko Haku

Torque Hinge 43.0 mm 36.5 mm Acetal Polymer Black

Tuotekoodi:

491311

4040 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 6,2431 €
10 - 99 3,1561 €
100 - 199 2,987 €
200 + 2,832 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

6,24 €

1 x 6,2431 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Leaf Thickness 6.0 mm
Overall Length 43.0 mm
Overall Thickness 12.0 mm
Overall Width 36.5 mm
Colour Black
Leaf Shape Rectangular
Mounting Hole Depression Flat
Mounting Hole Shape Round
Number of Mounting Holes 4
Type Leaf Screw Adjustment
Commodity Code 3926909790
Adjustable Torque Adjustable
Hinge Type Adjustable Torque Hinge

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä